- Izdelki
- Senzorji
- Senzorji pretoka / merilniki in števci pretoka
- Sistemi za merjenje porabe stisnjenega zraka in industrijskih plinov
- SDG102
Merilnik stisnjenega zraka
SDG102
SDG4"/METRIS PB DN100 LM
Merilnik stisnjenega zraka
SDG102
SDG4"/METRIS PB DN100 LM
- Natančno merjenje pretoka in porabe
- Visoka natančnost, ponovljivost in dinamika merjenja
- Za zaznavanje stisnjenega zraka pri industrijski uporabi
- S preklopnim izhodom, analognim izhodom in impulznim izhodom
- Jasno vidni 4-številčni LED zaslon
stara serija izdelkov
Alternativni izdelki: SDG550 Primerjava izdelkov: SDG102 / SDG550 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
upoštevajte, da bodo senzorji z datumom proizvodnje pred letom 2010 imeli spremenjen nagibni krog
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1 |
---|---|
Merilno območje [m³/h] | 15...4400 |
Procesni priključek | Prirobnica DN100 v skladu z:DIN EN 10220 |
Območje uporabe
Uporaba | Totalizatorska funkcija | |||
---|---|---|---|---|
Mediji | Stisnjen zrak | |||
Opomba za medije |
|
|||
Temperatura medija [°C] | 0...60 | |||
Tlačna trdnost [bar] | 16 | |||
Tlačna trdnost [MPa] | 1,6 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 19...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 100 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | 0,5 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 2 |
---|---|
Izhodni signal | preklopni signal; analogni signal; pulzni signal; (možnost konfiguracije) |
Električna izvedba | PNP |
Število digitalnih izhodov | 2 |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 250; (na izhod) |
Število analognih izhodov | 1 |
Analogni izhod toka [mA] | 4...20; (prilagodljivo) |
Maks. obremenitev [Ω] | 500 |
Impulzni izhod | merilnik porabljene količine |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje [m³/h] | 15...4400 |
---|---|
Območje prikaza [m³/h] | 0...5320 |
Vrednost impulza | 10 Nm³ |
---|---|
Dolžina impulza [s] | 0,1 |
Natančnost / odstopanja
Natančnost (v merilnem območju) | ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (razred 141 /; razred 344) |
---|
Odzivni časi
Vklopni čas [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | 0...60 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -20...85 |
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 90 |
Zaščita | IP 65 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost proti vibracijam |
|
||||||||
MTTF [Let] | 214 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 14399 |
---|---|
Materiali | PBT-GF20; PC; PC; nerjavno jeklo (1.4301 / 304); FKM; Merilni blok: jeklo galvanizirano |
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4401 / 316); nerjavno jeklo (1.4301 / 304); keramika stekleno pasivirano; PEEK; poliester; FKM; aluminij eloksirano; jeklo galvanizirano |
Procesni priključek | Prirobnica DN100 v skladu z:DIN EN 10220 |
Opombe
Opombe |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|