• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Senzorji pretoka / merilniki in števci pretoka
  4. Sistemi za merjenje porabe stisnjenega zraka in industrijskih plinov
  5. SDG200

Merilnik stisnjenega zraka

SDG200

SDG8"/METRIS PB DN200

Merilnik stisnjenega zraka

SDG200

SDG8"/METRIS PB DN200

  • Natančno merjenje pretoka in porabe
  • Visoka natančnost, ponovljivost in dinamika merjenja
  • Za zaznavanje stisnjenega zraka pri industrijski uporabi
  • S preklopnim izhodom, analognim izhodom in impulznim izhodom
  • Jasno vidni 4-številčni LED zaslon
stara serija izdelkov
Datum ustavitve: 12/31/2024
Alternativni izdelki: SDG850 Primerjava izdelkov: SDG200 / SDG850 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
upoštevajte, da bodo senzorji z datumom proizvodnje pred letom 2010 imeli spremenjen nagibni krog
  • ce
  • ukca
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1
Merilno območje [m³/h] 58...17500
Procesni priključek Prirobnica DN200 v skladu z:DIN EN 10220
Območje uporabe
Uporaba Totalizatorska funkcija
Mediji Stisnjen zrak
Opomba za medije
kakovost zraka ISO 8573-1
razred 141
razred 344
Temperatura medija [°C] 0...60
Tlačna trdnost [bar] 16
Tlačna trdnost [MPa] 1,6
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 19...30 DC
Poraba toka [mA] < 100
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] 0,5
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1
Izhodi
Skupno število izhodov 2
Izhodni signal preklopni signal; analogni signal; pulzni signal; (možnost konfiguracije)
Električna izvedba PNP
Število digitalnih izhodov 2
Funkcija izhoda vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 250; (na izhod)
Število analognih izhodov 1
Analogni izhod toka [mA] 4...20; (prilagodljivo)
Maks. obremenitev [Ω] 500
Impulzni izhod merilnik porabljene količine
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje [m³/h] 58...17500
Območje prikaza [m³/h] 0...21000
Spremljanje kakovosti volumskega pretoka
Vrednost impulza 10 Nm³
Dolžina impulza [s] 0,1
Natančnost / odstopanja
Spremljanje pretoka
Natančnost (v merilnem območju) ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (razred 141 /; razred 344)
Odzivni časi
Spremljanje pretoka
Vklopni čas [s] 0,1; (dAP = 0)
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] 0...60
Skladiščna temperatura [°C] -20...85
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] 90
Zaščita IP 65
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF sevano 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 VF prevoden 10 V
Odpornost proti vibracijam
DIN IEC 68-2-6 5 g (55...2000 Hz)
MTTF [Let] 214
Mehanski podatki
Teža [g] 38500
Materiali PBT-GF20; PC; PC; nerjavno jeklo (1.4301 / 304); FKM; Merilni blok: jeklo galvanizirano
Material v stiku z medijem nerjavno jeklo (1.4401 / 316); nerjavno jeklo (1.4301 / 304); keramika stekleno pasivirano; PEEK; poliester; FKM; aluminij eloksirano; jeklo galvanizirano
Procesni priključek Prirobnica DN200 v skladu z:DIN EN 10220
Opombe
Opombe
MW = izmerjena vrednost
MEW = Končna vrednost merilnega območja
Merilna, prikazovalna in nastavitvena območja se nanašajo na standardni volumen toka po DIN ISO 2533.
Napotke za inštalacijo in delo poiščite v navodilu za uporabo.
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A