• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Senzorji pretoka / merilniki in števci pretoka
  4. Spremljanje modularnega pretoka
  5. SF0516

Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SF0516

SFG14ZBB/6M

Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SF0516

SFG14ZBB/6M

  • Zanesljivo spremljanje tekočin in plinov v ceveh
  • Za priključitev na ocenjevalno enoto
  • Deli, ki so v stiku s tekočino, so narejeni iz nerjavnega jekla.
  • Higienska zasnova za zahteve industrije živil in pijač
  • Primerno za srednje visoke temperature do 120 °C
  • fcm
  • ce
  • ukca
  • cul
  • 3a
Značilnosti izdelka
Dolžina tipala D [mm] 42
Procesni priključek Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Območje uporabe
Uporaba območje visoke temperature; sterilno področje
Tlačna trdnost [bar] 30
Tekočine
Uporaba območje visoke temperature; sterilno področje
Temperatura medija [°C] 0...120
Plini
Temperatura medija [°C] 0...100
Električni podatki
Priključek na nadzorni monitor VS3000
Območje merjenja/nastavitve
Dolžina tipala D [mm] 42
Tekočine
Nastavitveno območje [cm/s] 3...300
Največja občutljivost [cm/s] 3...60
Plini
Nastavitveno območje [cm/s] 200...2000
Največja občutljivost [cm/s] 200...800
Natančnost / odstopanja
Temperaturni gradient [K/min] 15
Odzivni časi
Vklopni čas [s] 1...10
Tekočine
Vklopni čas [s] 1...10
Plini
Vklopni čas [s] 1...10
Pogoji okolja
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
Odpornost na šoke
DIN IEC 68-2-27 40 g (11 ms)
Odpornost proti vibracijam
DIN IEC 68-2-6 10 g (55...2000 Hz)
MTTF [Let] 8648
Mehanski podatki
Teža [g] 485
Materiali nerjavno jeklo (1.4571/316Ti )
Material v stiku z medijem nerjavno jeklo (1.4571/316Ti )
Procesni priključek Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Opombe
Opombe
Dovoljenje 3A velja samo pri vgradnji s priključki, ki imajo dovoljenje 3A.
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Kabel: 6 m, silikon; Največja dolžina kabla: 100 m; 5 x 0,34 mm²