- Izdelki
- Senzorji
- Senzorji pretoka / merilniki in števci pretoka
- Spremljanje modularnega pretoka
- SF320A
Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto
SF320A
SFR12ABB/US/2G
Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto
SF320A
SFR12ABB/US/2G
- Za uporabo v nevarnih območjih
- Zanesljivo spremljanje tekočin in plinov v ceveh
- Za priključitev na ocenjevalno enoto
- Robustna zasnova za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
- Spojnik M12 za hitro in preprosto povezavo
Značilnosti izdelka
Dolžina tipala D [mm] | 12 |
---|---|
Procesni priključek | G 1/2 zunanji navoj |
Območje uporabe
Mediji | Tekočine; Plini |
---|---|
Temperatura medija [°C] | -20...70 |
Tlačna trdnost [bar] | 30 |
Temperatura medija [°C] | -20...70 |
---|
Temperatura medija [°C] | -20...70 |
---|
Električni podatki
Priključek na nadzorni monitor | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) |
---|
Območje merjenja/nastavitve
Dolžina tipala D [mm] | 12 |
---|
Nastavitveno območje [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Največja občutljivost [cm/s] | 3...60 |
Nastavitveno območje [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Največja občutljivost [cm/s] | 200...800 |
Natančnost / odstopanja
Temperaturni gradient [K/min] | 15 |
---|
Odzivni časi
Vklopni čas [s] | 1...10 |
---|
Vklopni čas [s] | 1...10 |
---|
Vklopni čas [s] | 1...10 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...70 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
Odobritev | DMT 03 ATEX E091; IECEX BVS 06.0007 | ||
---|---|---|---|
Oznaka ATEX |
|
||
Odpornost na šoke |
|
||
Odpornost proti vibracijam |
|
||
MTTF [Let] | 8648 |
Varnostne karakteristike
Maks. notranja kapacitivnost [nF] | 0,4 |
---|---|
Maks. notranji indukcijski upor [µH] | 2 |
Temperaturni razred | T4 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 218,5 |
---|---|
Ohišje | Izvedba navoja |
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Procesni priključek | G 1/2 zunanji navoj |
Dolžina inštalacije EL [mm] | 45 |
Opombe
Opombe |
|
|||
---|---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Največja dolžina kabla: 100 m |
---|