- Izdelki
- Senzorji
- Senzorji pretoka / merilniki in števci pretoka
- Spremljanje modularnega pretoka
- SF5700
Značilnosti izdelka
Dolžina tipala D [mm] | 45 |
---|---|
Procesni priključek | povezava z navojem M18 x 1,5 notranji navoj |
Območje uporabe
Mediji | Tekočine; Plini; agresivni mediji |
---|---|
Temperatura medija [°C] | -25...80 |
Tlačna trdnost [bar] | 100 |
Električni podatki
Priključek na nadzorni monitor | VS3000 |
---|
Območje merjenja/nastavitve
Dolžina tipala D [mm] | 45 |
---|
Nastavitveno območje [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Največja občutljivost [cm/s] | 3...60 |
Nastavitveno območje [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Največja občutljivost [cm/s] | 200...800 |
Natančnost / odstopanja
Temperaturni gradient [K/min] | 300 |
---|
Odzivni časi
Vklopni čas [s] | 1...10 |
---|
Pogoji okolja
Skladiščna temperatura [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
Odpornost na šoke |
|
||
---|---|---|---|
Odpornost proti vibracijam |
|
||
MTTF [Let] | 8213 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 91 |
---|---|
Ohišje | cilindrično |
Mere [mm] | M18 x 1,5 / L = 82 |
Oznaka navoja | M18 x 1,5 |
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); EPDM |
Material v stiku z medijem | titan (3.7035); O-obroč: FKM 80 Shore A |
Procesni priključek | povezava z navojem M18 x 1,5 notranji navoj |
Premer tipala [mm] | 8,2 |
Dolžina inštalacije EL [mm] | 44 |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Največja dolžina kabla: 100 m |
---|