Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov |
Število digitalnih izhodov: 1 |
Procesni priključek |
M18 x 1,5 notranji navoj |
Območje uporabe
Uporaba |
Hladilno mazalno sredstvo; olja v strojnih orodjih |
Temperatura medija [°C] |
-25...80 |
Tlačna trdnost [bar] |
300 |
Tekočine
Uporaba |
Hladilno mazalno sredstvo; olja v strojnih orodjih |
Temperatura medija [°C] |
-25...80 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
19...36 DC |
Poraba toka [mA] |
< 60 |
Zaščitni razred |
III |
Zaščita pred obratno polarnostjo |
da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] |
10 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov |
Število digitalnih izhodov: 1 |
Izhodi
Skupno število izhodov |
1 |
Izhodni signal |
preklopni signal |
Električna izvedba |
PNP |
Število digitalnih izhodov |
1 |
Funkcija izhoda |
vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] |
2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] |
250 |
Zaščita pred kratkim stikom |
da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom |
impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo |
da |
Območje merjenja/nastavitve
Tekočine
Nastavitveno območje [cm/s] |
3...300 |
Največja občutljivost [cm/s] |
3...100 |
Natančnost / odstopanja
Ponovljivost [cm/s] |
1...5 |
Temperaturni zdrs [cm/s x 1/K] |
0.1 |
Natančnost preklopne točke [cm/s] |
± 2...± 10 |
Histereza [cm/s] |
2...5 |
Odzivni časi
Tekočine
Vklopni čas [s] |
< 1 |
Programska oprema/programiranje
Poravnava preklopne točke |
potisni gumb |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-25...80 |
Skladiščna temperatura [°C] |
-25...100 |
Zaščita |
IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF sevano |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 VF prevoden |
10 V |
|
Odpornost na šoke |
DIN IEC 68-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Odpornost proti vibracijam |
DIN EN 60068-2-6 |
20 g (55...2000 Hz) |
|
MTTF [Let] |
298 |
Mehanski podatki
Teža [g] |
245,3 |
Mere [mm] |
M18 x 1,5 |
Oznaka navoja |
M18 x 1,5 |
Materiali |
nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); nerjavno jeklo (1.4310 / 301); PC; PBT-GF20; EPDM/X |
Material v stiku z medijem |
nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); O-obroč: FKM 80 Shore A |
Procesni priključek |
M18 x 1,5 notranji navoj |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
funkcija |
10 x LED, tri barve |
|
Opombe
Opombe |
Za pravilno delovanje je treba upoštevati vse napotke za vgradnjo iz navodil za uporabo. |
|
Embalažna enota |
1 Kosov |
Električni priključek
Priključek |
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |