• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. SI1002

Kontrolnik pretoka

SI1002

SID10ADBFPKG/US-100-IPF

Kontrolnik pretoka

SI1002

SID10ADBFPKG/US-100-IPF

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: SI5002 Primerjava izdelkov: SI1002 / SI5002 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
  • ce
  • cul
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov Število digitalnih izhodov: 2
Procesni priključek M18 x 1,5 notranji navoj
Območje uporabe
Mediji Tekočine; Plini
Temperatura medija [°C] -25...80
Tlačna trdnost [bar] 300
Tekočine
Temperatura medija [°C] -25...80
Plini
Temperatura medija [°C] -25...80
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 20...36 DC; (skladno s SELV/PELV)
Poraba toka [mA] < 90
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] 15; (optično signalizirano)
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov Število digitalnih izhodov: 2
Izhodi
Skupno število izhodov 2
Izhodni signal preklopni signal
Električna izvedba PNP
Število digitalnih izhodov 2
Funkcija izhoda vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 250
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje merjenja/nastavitve
Tekočine
Nastavitveno območje [cm/s] 3...300
Največja občutljivost [cm/s] 3...60
Plini
Nastavitveno območje [cm/s] 200...3000
Največja občutljivost [cm/s] 200...800
Natančnost / odstopanja
Temperaturni gradient [K/min] 300
Odzivni časi
Vklopni čas [s] 1...10
Tekočine
Vklopni čas [s] 1...10
Plini
Vklopni čas [s] 1...10
Programska oprema/programiranje
Poravnava preklopne točke potisni gumb
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
Odpornost na šoke
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Odpornost proti vibracijam
DIN EN 60068-2-6 20 g (55...2000 Hz)
Mehanski podatki
Mere [mm] M18 x 1,5
Oznaka navoja M18 x 1,5
Materiali PBT-GF20
Material v stiku z medijem nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); O-obroč: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
Procesni priključek M18 x 1,5 notranji navoj
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
funkcija 10 x LED, tri barve
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A