Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov |
Število relejnih izhodov: 1 |
Procesni priključek |
Ø 23 mm |
Območje uporabe
Temperatura medija [°C] |
-10...50 |
Tlačna trdnost [bar] |
1 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
80...250 AC / 90...250 DC |
Maks. poraba moči [VA] |
3 |
Min. upor izolacije [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Odpornost na napačno polarnost |
ne |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] |
60 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov |
Število relejnih izhodov: 1 |
Izhodi
Izhodni signal |
preklopni signal |
Število relejnih izhodov |
1 |
Obremenljivost kontakta |
3 A (30 V DC / 250 V AC) |
Spremljanje funkcije preklopa pretoka |
rele privlači pri pretoku |
Dokaz kratkega stika |
ne |
Zaščita pred preobremenitvijo |
ne |
Območje merjenja/nastavitve
Plini
Nastavitveno območje [cm/s] |
100...1000 |
Največja občutljivost [cm/s] |
100...400 |
Natančnost / odstopanja
Temperaturni gradient [K/min] |
5 |
Odzivni časi
Plini
Vklopni čas [s] |
3...60 |
Programska oprema/programiranje
Poravnava preklopne točke |
potenciometer |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-10...50 |
Skladiščna temperatura [°C] |
-25...85 |
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] |
90 |
Zaščita |
IP 65 |
Mehanski podatki
Teža [g] |
209 |
Mere [mm] |
Ø 23 / L = 142 |
Materiali |
ohišje: PBT; površina senzorja: titan |
Material v stiku z medijem |
PBT; titan |
Procesni priključek |
Ø 23 mm |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
funkcija |
1 x LED, rdeče |
funkcija |
1 x LED, zeleno |
|
Električni priključek
Potrebna zaščita |
miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1; ≤ 5 A; hitro ukrepanje |
Pribor
V sklopu dobave |
Pritrdilna objemka: 1, E40048 |
|
Opombe
Opombe |
Priporočilo Preverite varno delovanje enote po kratkem stiku. |
|
Embalažna enota |
1 Kosov |
Električni priključek
Priključek |
Kabel: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm² |