Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov |
Število relejnih izhodov: 1 |
Procesni priključek |
Ø 23 mm |
Območje uporabe
Temperatura medija [°C] |
-10...50 |
Tlačna trdnost [bar] |
1 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
18...30 DC |
Poraba toka [mA] |
50 |
Min. upor izolacije [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] |
60 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov |
Število relejnih izhodov: 1 |
Izhodi
Izhodni signal |
preklopni signal |
Število relejnih izhodov |
1 |
Obremenljivost kontakta |
3 A (30 V DC / 250 V AC // cULus: 30 V DC / AC) |
Spremljanje funkcije preklopa pretoka |
rele izpada pri pretoku |
Območje merjenja/nastavitve
Plini
Nastavitveno območje [cm/s] |
100...1000 |
Največja občutljivost [cm/s] |
100...400 |
Natančnost / odstopanja
Temperaturni gradient [K/min] |
5 |
Odzivni časi
Plini
Vklopni čas [s] |
3...60 |
Programska oprema/programiranje
Poravnava preklopne točke |
potenciometer |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-10...50 |
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] |
90 |
Zaščita |
IP 65 |
Dovoljenja/preverjanja
MTTF [Let] |
1202 |
Odobritev UL |
UL odobritev št. |
I029 |
Številka datoteke UL |
E174189 |
|
Mehanski podatki
Teža [g] |
380 |
Mere [mm] |
Ø 23 / L = 142 |
Materiali |
ohišje: PBT; površina senzorja: titan |
Material v stiku z medijem |
PBT; titan |
Procesni priključek |
Ø 23 mm |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
funkcija |
1 x LED, rdeče |
funkcija |
1 x LED, zeleno |
|
Pribor
V sklopu dobave |
Pritrdilna objemka: 1, E40048 |
|
Električni priključek
Priključek |
Kabel: 6 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC |