• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Senzorji pretoka / merilniki in števci pretoka
  4. Senzorji pretoka zraka
  5. SL5204

Monitor pretoka zraka

SL5204

SLG23XEE40KG/2M

Monitor pretoka zraka

SL5204

SLG23XEE40KG/2M

  • Zanesljivo spremljanje pretoka zraka
  • Za uporabo v prezračevalnih sistemih pri avtomatizaciji stavb
  • Uporabniku prijazna nastavitev zahtevane globine potopa senzorja
  • Natančni analogni izhod
  • ce
  • ukca
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov Število analognih izhodov: 1
Procesni priključek Ø 23 mm
Območje uporabe
Temperatura medija [°C] 20...40
Tlačna trdnost [bar] 1
Električni podatki
Toleranca obratovalne napetosti [%] -10...10
Obratovalna napetost [V] 24 DC
Poraba toka [mA] < 35
Min. upor izolacije [MΩ] 100; (500 V DC)
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] 90
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov Število analognih izhodov: 1
Izhodi
Skupno število izhodov 1
Izhodni signal analogni signal
Število analognih izhodov 1
Analogni izhod napetosti [V] 0...10
Območje merjenja/nastavitve
Območje pretoka [cm/s] 200...3000
Opomba o območju pretoka
= 1...10 V
Natančnost / odstopanja
Temperaturni gradient [K/min] 1
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -10...40
Skladiščna temperatura [°C] -25...85
Zaščita IP 65
Dovoljenja/preverjanja
MTTF [Let] 727
Mehanski podatki
Teža [g] 195
Mere [mm] Ø 23 / L = 142
Materiali ohišje: PBT; površina senzorja: titan
Material v stiku z medijem PBT; titan
Procesni priključek Ø 23 mm
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
obratovanje LED, zeleno
Pribor
V sklopu dobave
Pritrdilna objemka: 1, E40048
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Kabel: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC