- Izdelki
- Senzorji
- Senzorji pretoka / merilniki in števci pretoka
- Magnetno induktivni senzorji volumskega toka
- SM4020
Magnetno-induktivni senzor pretoka
SM4020
SMR14XGXFRKG/US-100
Magnetno-induktivni senzor pretoka
SM4020
SMR14XGXFRKG/US-100
- Natančno merjenje pretoka, porabe in temperature medija
- Visoka natančnost, ponovljivost in dinamika merjenja
- S preklopnim izhodom, analognim izhodom in impulznim izhodom
- Jasno čitljiv barvni zaslon s spremembo barve rdeča/zelena
- Vhodne in izhodne dolžine cevi niso potrebne
- Priročno delovanje prek gumbov ali nastavljanja parametrov prek IO-Linka
stara serija izdelkov
Alternativni izdelki: SM4000 Primerjava izdelkov: SM4020 / SM4000 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1 |
---|---|
Merilno območje [ml/min] | 5...5000 |
Procesni priključek | G 1/4 DN6 plosko tesnjenje |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti | ||
---|---|---|---|
Mediji | Prevodni tekoči mediji; voda; mediji na vodni bazi | ||
Opomba za medije |
|
||
Temperatura medija [°C] | -20...90 | ||
Tlačna trdnost [bar] | 16 | ||
Tlačna trdnost [MPa] | 1,6 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...30 DC; (skladno s SELV/PELV) |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 80 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | 5 |
Princip merjenja | magnetno-induktivni |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1 |
---|
Vhodi
Vhodi | ponastavitev števca |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 2 |
---|---|
Izhodni signal | preklopni signal; analogni signal; pulzni signal; IO-Link; signal frekvence; (možnost konfiguracije) |
Električna izvedba | PNP/NPN |
Število digitalnih izhodov | 2 |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Število analognih izhodov | 1 |
Analogni izhod toka [mA] | 4...20; (prilagodljivo) |
Maks. obremenitev [Ω] | 500 |
Impulzni izhod | Števec količine pretoka |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje [ml/min] | 5...5000 |
---|---|
Območje prikaza [ml/min] | -6000...6000 |
Ločljivost [ml/min] | 1 |
Točka nastavitve SP [ml/min] | 33...5000 |
Točka ponastavitve rP [ml/min] | 7...4974 |
Analogna začetna točka, ASP [ml/min] | 0...3993 |
Analogna končna točka, AEP [ml/min] | 1007...5000 |
Prekinitev nizkega pretoka LFC [ml/min] | 5...250 |
Končna točka frekvence, FEP [ml/min] | 1005...5000 |
Frekvenca na končni točki FRP [Hz] | 1...10000 |
Dolžina impulza [s] | 0,005...2 |
---|---|
Vrednost impulza | 0,001...99990000 I |
Merilno območje [°C] | -20...90 |
---|---|
Območje prikaza [°C] | -42...112 |
Ločljivost [°C] | 0,1 |
Točka nastavitve SP [°C] | -19,6...90 |
Točka ponastavitve rP [°C] | -20...89,6 |
Analogna začetna točka [°C] | -20...68 |
Analogna končna točka [°C] | 2...90 |
V korakih po [°C] | 0,1 |
Natančnost / odstopanja
Natančnost (v merilnem območju) | ± (0,8 % MW + 0,2 % MEW) |
---|---|
Natančnost ponavljanja | ± 0,2 % MEW |
Natančnost [K] | ± 2,5 (Q > 1 l/min) |
---|
Odzivni časi
Začetna premostitev [s] | 0...50 |
---|---|
Vklopni čas [s] | < 0,25; (dAP = 0, T09) |
Procesna vrednost vlaženja dAP [s] | 0...5 |
Vklopni čas [s] | 15; (Q > 1 l/min, T09) |
---|
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | histereza/okno; vklopni kontakt / izklopni kontakt; logika preklopa; Frekvenčni izhod; izhodni tok/impulz; Čas začetne premostitve; zaslon je mogoče deaktivirati; Prikazni element |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link - revizija | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-način | da | ||||
Potreben razred glavnega vhoda | A | ||||
Analogni procesni podatki | 3 | ||||
Binarni procesni podatki | 2 | ||||
Min. čas procesnega cikla [ms] | 6 | ||||
Podprta DeviceID-ji |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...60 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -25...80 |
Zaščita | IP 65; IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||
MTTF [Let] | 114 | ||||
Odobritev UL |
|
||||
Direktiva o tlačni opremi | Dobra inženirska praksa; uporablja se lahko za tekočine skupine 2; tekočine skupine 1 na zahtevo |
Mehanski podatki
Teža [g] | 712,8 |
---|---|
Materiali | nerjavno jeklo (1.4408/316); nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30 |
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PEEK; karbonska vlakna PEEK; FKM; Centellen |
Procesni priključek | G 1/4 DN6 plosko tesnjenje |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
||
---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |
---|
diagrami in grafikoni
|
|
---|