• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Senzorji pretoka / merilniki in števci pretoka
  4. Magnetno induktivni senzorji volumskega toka
  5. SM6120

Magnetno-induktivni senzor pretoka

SM6120

SMR12XGXFRKG/US-100

Magnetno-induktivni senzor pretoka

SM6120

SMR12XGXFRKG/US-100

  • Natančno merjenje pretoka, porabe in temperature medija
  • Visoka natančnost, ponovljivost in dinamika merjenja
  • S preklopnim izhodom, analognim izhodom in impulznim izhodom
  • Jasno čitljiv barvni zaslon s spremembo barve rdeča/zelena
  • Vhodne in izhodne dolžine cevi niso potrebne
  • Priročno delovanje prek gumbov ali nastavljanja parametrov prek IO-Linka
  • acs
  • ce
  • ukca
  • cpa
  • reg31
  • cul
  • iolink
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1
Merilno območje
0,05...35 l/min 0,003...2,1 m³/h 0,6...555 gph 0,01...9,25 gpm
Procesni priključek G 1/2 DN15 plosko tesnjenje
Območje uporabe
Posebna značilnost pozlačeni kontakti
Mediji Prevodni tekoči mediji; voda; mediji na vodni bazi
Opomba za medije
prevodnost: ≥ 20 µS/cm
viskoznost: < 70 mm²/s (40 °C)
Temperatura medija [°C] -20...90
Tlačna trdnost [bar] 16
Tlačna trdnost [MPa] 1,6
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 18...30 DC; (skladno s SELV/PELV)
Poraba toka [mA] < 80
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] 5
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1
Vhodi
Vhodi ponastavitev števca
Izhodi
Skupno število izhodov 2
Izhodni signal preklopni signal; analogni signal; pulzni signal; IO-Link; signal frekvence; (možnost konfiguracije)
Električna izvedba PNP/NPN
Število digitalnih izhodov 2
Funkcija izhoda vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 100
Število analognih izhodov 1
Analogni izhod toka [mA] 4...20; (prilagodljivo)
Maks. obremenitev [Ω] 500
Impulzni izhod Števec količine pretoka
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje
0,05...35 l/min 0,003...2,1 m³/h 0,6...555 gph 0,01...9,25 gpm
Območje prikaza
-42...42 l/min -2,5...2,5 m³/h -666...666 gph -11,1...11,1 gpm
Ločljivost
0,02 l/min 0,002 m³/h 0,6 gph 0,01 gpm
Točka nastavitve SP
0,25...35 l/min 0,015...2,1 m³/h 4,2...555 gph 0,07...9,25 gpm
Točka ponastavitve rP
0...34,8 l/min 0...2,08 m³/h 1,2...552 gph 0,02...9,2 gpm
Analogna začetna točka, ASP
0...28 l/min 0...1,7 m³/h 0...666 gph 0...7,4 gpm
Analogna končna točka, AEP
7...35 l/min 0,42...2,1 m³/h 111...555 gph 1,85...9,25 gpm
Prekinitev nizkega pretoka LFC
0,05...1,75 l/min 0,003...0,1 m³/h 0,6...27,6 gph 0,01...0,46 gpm
Končna točka frekvence, FEP
7...35 l/min 0,42...2,1 m³/h 111,6...555 gph 1,86...9,25 gpm
Frekvenca na končni točki FRP [Hz] 1...10000
Spremljanje kakovosti volumskega pretoka
Dolžina impulza [s] 0,001...2
Vrednost impulza 0,001...99990000 I
Nadzor temperature
Merilno območje [°C] -20...90
Območje prikaza [°C] -42...112
Ločljivost [°C] 0,1
Točka nastavitve SP [°C] -19,6...90
Točka ponastavitve rP [°C] -20...89,6
Analogna začetna točka [°C] -20...68
Analogna končna točka [°C] 2...90
V korakih po [°C] 0,1
Natančnost / odstopanja
Spremljanje pretoka
Natančnost (v merilnem območju) ± (0,8 % MW + 0,2 % MEW)
Natančnost ponavljanja ± 0,2 % MEW
Nadzor temperature
Natančnost [K] ± 2,5 (Q > 5 % MEW)
Odzivni časi
Spremljanje pretoka
Začetna premostitev [s] 0...50
Vklopni čas [s] < 0,25; (dAP = 0, T09)
Procesna vrednost vlaženja dAP [s] 0...5
Nadzor temperature
Vklopni čas [s] 15; (Q > 10 % MEW, T09)
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja histereza/okno; vklopni kontakt / izklopni kontakt; logika preklopa; Frekvenčni izhod; izhodni tok/impulz; Čas začetne premostitve; zaslon je mogoče deaktivirati; Prikazni element
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik IO-Link
Vrsta prenosa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link - revizija 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
SIO-način da
Potreben razred glavnega vhoda A
Analogni procesni podatki 3
Binarni procesni podatki 2
Min. čas procesnega cikla [ms] 6
Podprta DeviceID-ji
Način obratovanja ID naprave
default 949
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -20...60
Skladiščna temperatura [°C] -25...80
Zaščita IP 65; IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
DIN EN 60947-5-9
Odobritev CPA
številka modela 005MI
razred natančnosti -
največja dovoljena napaka ± 1,0 % FS
Q (min) 0,003 m³/h
Q (t) -
Q (max) 2,1 m³/h
Odpornost na šoke
DIN IEC 68-2-27 20 g (11 ms)
Odpornost proti vibracijam
DIN IEC 68-2-6: 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [Let] 114
Odobritev UL
UL odobritev št. I014
Številka datoteke UL E174189
Direktiva o tlačni opremi Dobra inženirska praksa; uporablja se lahko za tekočine skupine 2; tekočine skupine 1 na zahtevo
Mehanski podatki
Teža [g] 714,1
Materiali nerjavno jeklo (1.4408/316); nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30
Material v stiku z medijem nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PEEK; karbonska vlakna PEEK; EPDM; Centellen
Procesni priključek G 1/2 DN15 plosko tesnjenje
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
barvni zaslon 1,44", 128 x 128 Točka
2 x LED, rumeno
Opombe
Opombe
MW = izmerjena vrednost
MEW = Končna vrednost merilnega območja
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno
diagrami in grafikoni
Padec tlaka / volumska količina pretoka