• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Senzorji pretoka / merilniki in števci pretoka
  4. Magnetno induktivni senzorji volumskega toka
  5. SM7050

Magnetno-induktivni senzor pretoka

SM7050

SMR34GGX10KG/US-100

Magnetno-induktivni senzor pretoka

SM7050

SMR34GGX10KG/US-100

  • Natančno merjenje pretoka in temperature medija
  • Visoka natančnost, ponovljivost in dinamika merjenja
  • Z analognim izhodom in vmesnikom IO-Link
  • Uporabniku prijazna komunikacija in parametrizacija prek IO-Link
  • dnv_gl
  • ce
  • ukca
  • cpa
  • cul
  • iolink
  • ec19352004
  • crn
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov Število analognih izhodov: 1
Merilno območje [l/min] 0,2...50
Procesni priključek povezava z navojem G 3/4 DN20 plosko tesnjenje
Območje uporabe
Posebna značilnost pozlačeni kontakti
Uporaba za industrijsko uporabo
Montaža Priključek na cevovod preko adapterja
Mediji Prevodni tekoči mediji; voda; mediji na vodni bazi
Opomba za medije
prevodnost: ≥ 20 µS/cm
viskoznost: < 70 mm²/s (40 °C)
Temperatura medija [°C] -10...70
Tlačna trdnost [bar] 16
Tlačna trdnost [MPa] 1,6
MAWP (za uporabo skladno s CRN) [bar] 11,2
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 18...30 DC; (skladno s SELV/PELV)
Poraba toka [mA] 95; (24 V)
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] 5
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov Število analognih izhodov: 1
Izhodi
Skupno število izhodov 1
Izhodni signal analogni signal; IO-Link; (možnost konfiguracije)
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 250
Število analognih izhodov 1
Analogni izhod toka [mA] 4...20
Maks. obremenitev [Ω] 500
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje [l/min] 0,2...50
Natančnost / odstopanja
Spremljanje pretoka
Natančnost (v merilnem območju) ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW)
Natančnost ponavljanja ± 0,2% MEW
Odzivni časi
Spremljanje pretoka
Vklopni čas [s] 0,15; (dAP = 0, T19)
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik IO-Link
Vrsta prenosa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link - revizija 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
SIO-način da
Potreben razred glavnega vhoda A
Analogni procesni podatki 2
Min. čas procesnega cikla [ms] 3
Podprta DeviceID-ji
Način obratovanja ID naprave
default 574
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -10...60
Skladiščna temperatura [°C] -25...80
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
DIN EN 60947-5-9
Odobritev CPA
številka modela 001MI
razred natančnosti -
največja dovoljena napaka ± 1,5 % FS
Q (min) 0,01 m³/h
Q (t) -
Q (max) 3 m³/h
Odpornost na šoke
DIN IEC 68-2-27 20 g (11 ms)
Odpornost proti vibracijam
DIN IEC 68-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [Let] 145
Direktiva o tlačni opremi Dobra inženirska praksa; uporablja se lahko za tekočine skupine 2; tekočine skupine 1 na zahtevo
Mehanski podatki
Teža [g] 517,55
Materiali nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PBT-GF20; FKM; TPE
Material v stiku z medijem nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PEEK; FKM
Procesni priključek povezava z navojem G 3/4 DN20 plosko tesnjenje
Opombe
Opombe
MW = izmerjena vrednost
MEW = Končna vrednost merilnega območja
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno
diagrami in grafikoni
Padec tlaka
dP Padec tlaka
Q volumska količina pretoka