- Izdelki
- Senzorji
- Senzorji pretoka / merilniki in števci pretoka
- Magnetno induktivni senzorji volumskega toka
- SM8004
Magnetno-induktivni senzor pretoka
SM8004
SMR11GGX50KG/US100
Magnetno-induktivni senzor pretoka
SM8004
SMR11GGX50KG/US100
- Natančno merjenje pretoka, porabe in temperature medija
- Visoka natančnost, ponovljivost in dinamika merjenja
- Z dvema natančnima analognima izhodoma
- Jasno vidni 4-številčni LED zaslon
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število analognih izhodov: 2 | ||
---|---|---|---|
Merilno območje |
|
||
Procesni priključek | povezava z navojem G 1 DN25 plosko tesnjenje |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti | ||
---|---|---|---|
Uporaba | za industrijsko uporabo | ||
Montaža | Priključek na cevovod preko adapterja | ||
Mediji | Prevodni tekoči mediji; voda; mediji na vodni bazi | ||
Opomba za medije |
|
||
Temperatura medija [°C] | -10...70 | ||
Tlačna trdnost [bar] | 16 | ||
Tlačna trdnost [MPa] | 1,6 | ||
MAWP (za uporabo skladno s CRN) [bar] | 11,2 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 20...30 DC; (skladno s SELV/PELV) |
---|---|
Poraba toka [mA] | 120; (24 V) |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | 5 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število analognih izhodov: 2 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 2 |
---|---|
Izhodni signal | analogni signal |
Število analognih izhodov | 2 |
Analogni izhod toka [mA] | 4...20; (prilagodljivo) |
Maks. obremenitev [Ω] | 500 |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje |
|
||
---|---|---|---|
Območje prikaza |
|
||
Ločljivost |
|
||
Analogna začetna točka, ASP |
|
||
Analogna končna točka, AEP |
|
||
Pomik |
|
Merilno območje [°C] | -20...80 |
---|---|
Ločljivost [°C] | 0,2 |
Analogna začetna točka [°C] | -20...60 |
Analogna končna točka [°C] | 0...80 |
V korakih po [°C] | 0,2 |
Natančnost / odstopanja
Natančnost (v merilnem območju) | ± (2 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Natančnost ponavljanja | ± 0,2% MEW |
Natančnost [K] | ± 2,5 (Q > 1 l/min) |
---|
Odzivni časi
Vklopni čas [s] | 0,15; (dAP = 0, T19) |
---|---|
Procesna vrednost vlaženja dAP [s] | 0...3 |
Reakcijska dinamika T05 / T09 [s] | T09 = 20 (Q > 1 l/min) |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -10...60 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -25...80 |
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odobritev CPA |
|
||||||||||||
Odpornost na šoke |
|
||||||||||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||||||||||
MTTF [Let] | 175 | ||||||||||||
Direktiva o tlačni opremi | Dobra inženirska praksa; uporablja se lahko za tekočine skupine 2; tekočine skupine 1 na zahtevo |
Mehanski podatki
Teža [g] | 576,9 |
---|---|
Ohišje | cilindrično |
Mere [mm] | Ø 54 / L = 110 |
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE |
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PEEK; FKM |
Procesni priključek | povezava z navojem G 1 DN25 plosko tesnjenje |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prikazni element | l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F |
Opombe
Opombe |
|
||
---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |
---|
diagrami in grafikoni
Padec tlaka
|
|
---|