• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Senzorji pretoka / merilniki in števci pretoka
  4. Magnetno induktivni senzorji volumskega toka
  5. SM8500

Magnetno-induktivni senzor pretoka

SM8500

SMK11GGXFRKG/US-100

Magnetno-induktivni senzor pretoka

SM8500

SMK11GGXFRKG/US-100

  • Natančno merjenje pretoka, porabe in temperature medija
  • Visoka natančnost, ponovljivost in dinamika merjenja
  • S preklopnim izhodom, analognim izhodom in impulznim izhodom
  • Jasno vidni 4-številčni LED zaslon
  • Priročno delovanje prek gumbov ali nastavljanja parametrov prek IO-Linka
  • dnv_gl
  • ce
  • ukca
  • cpa
  • cul
  • iolink
  • ktw
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1
Merilno območje
0,2...100 l/min 0,01...6 m³/h
Procesni priključek povezava z navojem Rc 1 notranji navoj DN25
Območje uporabe
Posebna značilnost pozlačeni kontakti
Uporaba Totalizatorska funkcija; za industrijsko uporabo
Mediji Prevodni tekoči mediji; voda; mediji na vodni bazi
Opomba za medije
prevodnost: ≥ 20 µS/cm
viskoznost: < 70 mm²/s (40 °C)
Temperatura medija [°C] -10...70
Tlačna trdnost [bar] 16
Tlačna trdnost [MPa] 1,6
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 18...30 DC; (skladno s SELV/PELV)
Poraba toka [mA] 95; (24 V)
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] 5
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1
Vhodi
Vhodi ponastavitev števca
Izhodi
Skupno število izhodov 2
Izhodni signal preklopni signal; analogni signal; pulzni signal; IO-Link; (možnost konfiguracije)
Električna izvedba PNP/NPN
Število digitalnih izhodov 2
Funkcija izhoda vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 200
Število analognih izhodov 1
Analogni izhod toka [mA] 4...20; (prilagodljivo)
Maks. obremenitev [Ω] 500
Analogni izhod napetosti [V] 0...10; (prilagodljivo)
Min. obremenilni upor [Ω] 2000
Impulzni izhod Števec količine pretoka
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje
0,2...100 l/min 0,01...6 m³/h
Območje prikaza
-120...120 l/min -7,2...7,2 m³/h
Ločljivost
0,1 l/min 0,005 m³/h
Točka nastavitve SP
0,7...100 l/min 0,04...6 m³/h
Točka ponastavitve rP
0,2...99,5 l/min 0,01...5,97 m³/h
Analogna začetna točka, ASP
0...80 l/min 0...4,8 m³/h
Analogna končna točka, AEP
20...100 l/min 1,2...6 m³/h
Pomik
0,1 l/min 0,005 m³/h
Spremljanje kakovosti volumskega pretoka
Vrednost impulza 0,00001...100 000 m³
Dolžina impulza [s] 0,0025...2
Nadzor temperature
Merilno območje [°C] -20...80
Ločljivost [°C] 0,2
Točka nastavitve SP [°C] -19,2...80
Točka ponastavitve rP [°C] -19,6...79,6
Analogna začetna točka [°C] -20...60
Analogna končna točka [°C] 0...80
V korakih po [°C] 0,2
Natančnost / odstopanja
Spremljanje pretoka
Natančnost (v merilnem območju) ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW)
Natančnost ponavljanja ± 0,2% MEW
Nadzor temperature
Natančnost [K] ± 2,5 (Q > 5 l/min)
Odzivni časi
Spremljanje pretoka
Vklopni čas [s] 0,15; (dAP = 0, T19)
Nastavljiv zakasnitveni čas dS, dr [s] 0...50
Procesna vrednost vlaženja dAP [s] 0...5
Nadzor temperature
Reakcijska dinamika T05 / T09 [s] T09 = 20 (Q > 5 l/min)
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja Spremljanje pretoka; merilnik količine; predizbiralnik; Nadzor temperature; histereza/okno; vklopni kontakt / izklopni kontakt; logika preklopa; izhodni tok/napetost/impulz; Čas začetne premostitve; zaslon je mogoče deaktivirati; Prikazni element
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik IO-Link
Vrsta prenosa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link - revizija 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
SIO-način da
Potreben razred glavnega vhoda A
Analogni procesni podatki 3
Binarni procesni podatki 2
Min. čas procesnega cikla [ms] 5
Podprta DeviceID-ji
Način obratovanja ID naprave
default 575
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -10...60
Skladiščna temperatura [°C] -25...80
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
DIN EN 60947-5-9
Odobritev CPA
številka modela 002MI
razred natančnosti -
največja dovoljena napaka ± 1,5 % FS
Q (min) 0,01 m³/h
Q (t) -
Q (max) 6 m³/h
Odpornost na šoke
DIN IEC 68-2-27 20 g (11 ms)
Odpornost proti vibracijam
DIN IEC 68-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [Let] 145
Odobritev UL
UL odobritev št. I010
Direktiva o tlačni opremi Dobra inženirska praksa; uporablja se lahko za tekočine skupine 2; tekočine skupine 1 na zahtevo
Mehanski podatki
Teža [g] 674,5
Materiali nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE
Material v stiku z medijem nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PEEK; EPDM
Procesni priključek povezava z navojem Rc 1 notranji navoj DN25
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
Prikazni element 6 x LED, zeleno (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C)
stikalno stanje 2 x LED, rumeno
izmerjene vrednosti alfanumerični zaslon, 4 znaki
programiranje alfanumerični zaslon, 4 znaki
Opombe
Opombe
MW = izmerjena vrednost
MEW = Končna vrednost merilnega območja
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno
diagrami in grafikoni
Padec tlaka
dP Padec tlaka
Q volumska količina pretoka