- Izdelki
- Senzorji
- Senzorji pretoka / merilniki in števci pretoka
- Vsi senzorji pretoka/merilniki pretoka
- SM9004
Magnetno-induktivni senzor pretoka
SM9004
SMR21XGX50KG/US
Magnetno-induktivni senzor pretoka
SM9004
SMR21XGX50KG/US
- Natančno merjenje pretoka, porabe in temperature medija
- Visoka natančnost, ponovljivost in dinamika merjenja
- Z dvema natančnima analognima izhodoma
- Jasno vidni 4-številčni LED zaslon
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število analognih izhodov: 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Merilno območje |
|
||||
Procesni priključek | povezava z navojem G 2 zunanji navoj DN50 plosko tesnjenje |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti | ||
---|---|---|---|
Uporaba | zaznavanje prazne cevi; za industrijsko uporabo | ||
Montaža | Priključek na cevovod preko adapterja | ||
Mediji | Prevodni tekoči mediji; voda; mediji na vodni bazi | ||
Opomba za medije |
|
||
Temperatura medija |
|
||
Tlačna trdnost [bar] | 16 | ||
Tlačna trdnost [MPa] | 1,6 | ||
Tlačna trdnost [psi] | 232 | ||
MAWP (za uporabo skladno s CRN) [bar] | 16 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...32 DC; (skladno s SELV/PELV) |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 150 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | 5 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število analognih izhodov: 2 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 2 |
---|---|
Izhodni signal | analogni signal |
Število analognih izhodov | 2 |
Analogni izhod toka [mA] | 4...20; (≤ 22 mA; prilagodljivo) |
Maks. obremenitev [Ω] | 500 |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Območje prikaza |
|
||||
Ločljivost |
|
||||
Analogna začetna točka, ASP |
|
||||
Analogna končna točka, AEP |
|
||||
Prekinitev nizkega pretoka LFC |
|
||||
Pomik |
|
||||
Merilna dinamika | 1:60 |
Merilno območje |
|
||
---|---|---|---|
Območje prikaza |
|
||
Ločljivost |
|
||
Analogna začetna točka |
|
||
Analogna končna točka |
|
||
V korakih po |
|
Natančnost / odstopanja
Natančnost (v merilnem območju) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Natančnost ponavljanja | ± 0,2% MEW |
Temperaturni zdrs | ± 0,0333 °C / K; ± 0,0599 °F / K |
---|---|
Natančnost [K] | ± 1 (25 °C; Q > 15 l/min) / ± 1 (77 °F; Q > 4 gpm) |
Odzivni časi
Vklopni čas [s] | 0,35; (dAP = 0) |
---|---|
Procesna vrednost vlaženja dAP [s] | 0...5 |
Reakcijska dinamika T05 / T09 [s] | T09 = 3 (Q > 15 l/min) / T09 = 3 (Q > 4 gpm) |
---|
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | zaslon je mogoče deaktivirati; Prikazni element; zaznavanje prazne cevi |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice |
|
||
---|---|---|---|
Skladiščna temperatura |
|
||
Zaščita | IP 65; IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odobritev CPA |
|
||||||||||||||||
Odpornost na šoke |
|
||||||||||||||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||||||||||||||
MTTF [Let] | 85 | ||||||||||||||||
Direktiva o tlačni opremi | Dobra inženirska praksa; uporablja se lahko za tekočine skupine 2; tekočine skupine 1 na zahtevo |
Mehanski podatki
Teža [g] | 3050 |
---|---|
Mere [mm] | 117 x 103 x 200 |
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); nerjavno jeklo (1.4571/316Ti ); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U |
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); nerjavno jeklo (1.4571/316Ti ); PEEK; Centellen; FKM |
Procesni priključek | povezava z navojem G 2 zunanji navoj DN50 plosko tesnjenje |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prikazni element | l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
||
---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |
---|
diagrami in grafikoni
Padec tlaka
|
|
---|