- Izdelki
- Senzorji
- Senzorji pretoka / merilniki in števci pretoka
- Magnetno induktivni senzorji volumskega toka
- SM9100
Magnetno-induktivni senzor pretoka
SM9100
SMR21XGXFRKG/US
Magnetno-induktivni senzor pretoka
SM9100
SMR21XGXFRKG/US
- Natančno merjenje pretoka, porabe in temperature medija
- Visoka natančnost, ponovljivost in dinamika merjenja
- Natančno zaznavanje prazne cevi
- S preklopnim izhodom, analognim izhodom in impulznim izhodom
- Jasno vidni 4-številčni LED zaslon
- Priročno delovanje prek gumbov ali nastavljanja parametrov prek IO-Linka
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1 | ||
---|---|---|---|
Merilno območje |
|
||
Procesni priključek | povezava z navojem G 2 zunanji navoj DN50 plosko tesnjenje |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti | ||
---|---|---|---|
Uporaba | Totalizatorska funkcija; zaznavanje prazne cevi; za industrijsko uporabo | ||
Montaža | Priključek na cevovod preko adapterja | ||
Mediji | Prevodni tekoči mediji; voda; mediji na vodni bazi | ||
Opomba za medije |
|
||
Temperatura medija [°C] | -10...90 | ||
Tlačna trdnost [bar] | 16 | ||
Tlačna trdnost [MPa] | 1,6 | ||
MAWP (za uporabo skladno s CRN) [bar] | 16 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...32 DC; (skladno s SELV/PELV) |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 150 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | 5 |
Princip merjenja | magnetno-induktivni |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1 |
---|
Vhodi
Vhodi | ponastavitev števca |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 2 |
---|---|
Izhodni signal | preklopni signal; analogni signal; pulzni signal; signal frekvence; IO-Link; (možnost konfiguracije) |
Električna izvedba | PNP/NPN |
Število digitalnih izhodov | 2 |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 250; (na izhod) |
Število analognih izhodov | 1 |
Analogni izhod toka [mA] | 4...20; (prilagodljivo) |
Maks. obremenitev [Ω] | 500 |
Analogni izhod napetosti [V] | 0...10; (prilagodljivo) |
Min. obremenilni upor [Ω] | 2000 |
Impulzni izhod | Števec količine pretoka |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Frekvenca izhoda [Hz] | 0,1...10000 |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje |
|
||
---|---|---|---|
Območje prikaza |
|
||
Ločljivost |
|
||
Točka nastavitve SP |
|
||
Točka ponastavitve rP |
|
||
Analogna začetna točka, ASP |
|
||
Analogna končna točka, AEP |
|
||
Prekinitev nizkega pretoka LFC |
|
||
Pomik |
|
||
Merilna dinamika | 1:60 |
Vrednost impulza | 0,0001...300 x 10³ m³ |
---|---|
V korakih po | 0,0001 m³ |
Dolžina impulza [s] | 0,016...2 |
Merilno območje [°C] | -20...80 |
---|---|
Območje prikaza [°C] | -40...100 |
Ločljivost [°C] | 0,2 |
Točka nastavitve SP [°C] | -19,2...80 |
Točka ponastavitve rP [°C] | -19,6...79,6 |
Analogna začetna točka [°C] | -20...60 |
Analogna končna točka [°C] | 0...80 |
V korakih po [°C] | 0,2 |
Natančnost / odstopanja
Natančnost (v merilnem območju) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Natančnost ponavljanja | ± 0,2% MEW |
Temperaturni zdrs | ± 0,0333 °C / K |
---|---|
Natančnost [K] | ± 1 (25 °C; Q > 15 l/min) |
Odzivni časi
Vklopni čas [s] | 0,35; (dAP = 0) |
---|---|
Nastavljiv zakasnitveni čas dS, dr [s] | 0...50 |
Procesna vrednost vlaženja dAP [s] | 0...5 |
Reakcijska dinamika T05 / T09 [s] | T09 = 3 (Q > 15 l/min) |
---|
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | Spremljanje pretoka; merilnik količine; predizbiralnik; Nadzor temperature; histereza/okno; vklopni kontakt / izklopni kontakt; logika preklopa; izhodni tok/napetost/frekvenca/impulz; Čas začetne premostitve; zaslon je mogoče deaktivirati; Prikazni element; zaznavanje prazne cevi |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link - revizija | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
SIO-način | da | ||||
Potreben razred glavnega vhoda | A | ||||
Analogni procesni podatki | 3 | ||||
Binarni procesni podatki | 2 | ||||
Min. čas procesnega cikla [ms] | 5 | ||||
Podprta DeviceID-ji |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -10...60 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -25...80 |
Zaščita | IP 65; IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odobritev CPA |
|
||||||||||||||
Odpornost na šoke |
|
||||||||||||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||||||||||||
MTTF [Let] | 85 | ||||||||||||||
Odobritev UL |
|
||||||||||||||
Direktiva o tlačni opremi | Dobra inženirska praksa; uporablja se lahko za tekočine skupine 2; tekočine skupine 1 na zahtevo |
Mehanski podatki
Teža [g] | 3050 |
---|---|
Mere [mm] | 117 x 103 x 200 |
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); nerjavno jeklo (1.4571/316Ti ); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U |
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); nerjavno jeklo (1.4571/316Ti ); PEEK; Centellen; EPDM |
Procesni priključek | povezava z navojem G 2 zunanji navoj DN50 plosko tesnjenje |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
||
---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |
---|
diagrami in grafikoni
Padec tlaka
|
|
---|