- Izdelki
- Senzorji
- Senzorji pretoka / merilniki in števci pretoka
- Magnetno induktivni senzorji volumskega toka
- SMF420
Magnetno-induktivni senzor pretoka
SMF420
SMG50KGFFRKG/USD
Magnetno-induktivni senzor pretoka
SMF420
SMG50KGFFRKG/USD
- Magnetno-induktivni merilnik pretoka (serija SMF) za industrijo hrane in pijače
- Izmerjene spremenljivke: stopnja pretoka, skupna prostornina, temperatura, prevodnost in zaznavanje tekočine
- Enostavna nastavitev zahvaljujoč meniju, ki temelji na aplikacijah, vodeni namestitvi in higienskim gumbom
- Zmanjšano število kablov z združevanjem napajalne napetosti in izhodnih signalov prek povezave M12
- Oblika ohišja poveča odpornost na udarce in vibracije
- Priročno delovanje prek gumbov ali nastavljanja parametrov prek IO-Linka
Značilnosti izdelka
Merilno območje |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Nazivni premer | DN50 (2“) | ||||
Procesni priključek | prirobnica naprave, specifična za družbo ifm |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti | ||
---|---|---|---|
Uporaba | industrija živil in pijač | ||
Mediji | Prevodni tekoči mediji; voda; mediji na vodni bazi | ||
Opomba za medije |
|
||
Temperatura medija [°C] | -20...150 | ||
Min. porušitveni tlak |
|
||
Tlačna trdnost |
|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...32 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 250; (24V) |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | < 5 |
Princip merjenja | magnetno-induktivni |
Vhodi/izhodi
Skupno število vhodov in izhodov | 2 |
---|
Vhodi
Vhodi |
|
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Izhodni signal |
|
||||
Električna izvedba | PNP/NPN | ||||
Impulzni izhod | Števec količine pretoka | ||||
Zaščita pred kratkim stikom | da | ||||
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno | ||||
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Število analognih izhodov | 1 |
---|---|
Analogni izhod toka [mA] | 4...20; (skalierbar) |
Maks. obremenitev [Ω] | 500 |
Ločljivost analognega izhoda | 0.38 µA |
Število digitalnih izhodov | 2 |
---|---|
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 0...10000 |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Območje prikaza |
|
||||
Ločljivost |
|
||||
Opomba o tovarniški nastavitvi |
|
||||
Analogna začetna točka, ASP |
|
||||
Analogna končna točka, AEP |
|
||||
Prekinitev nizkega pretoka LFC |
|
||||
Dolžina impulza [s] | 0,002...2 | ||||
Vrednost impulza | 0,001...99990000 I |
Merilno območje [°C] | -20...150 |
---|---|
Območje prikaza [°C] | -20...150 |
Ločljivost [°C] | 0,01 |
Analogna začetna točka [°C] | -20...116 |
Analogna končna točka [°C] | 14...150 |
Merilno območje [µS/cm] | 100...100000 |
---|---|
Območje prikaza [µS/cm] | 0...100000 |
Ločljivost [µS/cm] | 1 |
Analogna začetna točka [µS/cm] | 0...80000 |
Analogna končna točka [µS/cm] | 20000...100000 |
Natančnost / odstopanja
Natančnost (v merilnem območju) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Natančnost ponavljanja | 0,1% MW |
Natančnost [K] | ± 1 |
---|---|
Natančnost ponavljanja [K] | ± 0,5 |
Natančnost (v merilnem območju) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Natančnost ponavljanja | ± 5% MW |
Odzivni časi
Vklopni čas [s] | < 0,3 |
---|---|
Procesna vrednost vlaženja dAP [s] | 0...5 |
Vklopni čas [s] | < 3; (hitrost pretoka: ≥ 0,5m/s) |
---|
Vklopni čas [s] | < 2 |
---|
Programska oprema/programiranje
Diagnostične funkcije | zaznavanje smeri pretoka; zaznavanje tekočine |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||||||
IO-Link - revizija | 1.1.3 | ||||||||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||||||
Profili |
|
||||||||||||||
SIO-način | da | ||||||||||||||
Potreben razred glavnega vhoda | A | ||||||||||||||
Analogni procesni podatki | 6 | ||||||||||||||
Binarni procesni podatki | 8 | ||||||||||||||
Min. čas procesnega cikla [ms] | 1,9 | ||||||||||||||
IO-Link procesni podatki (ciklično) |
|
||||||||||||||
Funkcije IO-Linka (aciklične) | zaznavanje smeri pretoka; totalizator; Speicher; števec delovnih ur; notranja temperatura; funkcija simulacije | ||||||||||||||
Podprta DeviceID-ji |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...65 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -20...80 |
Zaščita | IP 67; IP 69 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||
Odpornost proti vibracijam |
|
||
MTTF [Let] | 81 | ||
Direktiva o tlačni opremi | Dobra inženirska praksa; uporablja se lahko za tekočine skupine 2; tekočine skupine 1 na zahtevo |
Mehanski podatki
Teža [g] | 5798,2 |
---|---|
Dolžina vhodne cevi | 5 x DN |
Dolžina izhodne cevi | 2 x DN |
Materiali | ohišje: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Prirobnica: nerjavno jeklo (1.4301 / 304); napeljava za elektroniko: nerjavno jeklo (1.4301 / 304); elektronika: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Zaslon: polisulfan; Zaslon-Tesnilo: FKM; Obroč lučk LED: PP |
Material v stiku z medijem | Merilno območje: PFA; elektrode: nerjavno jeklo (1.4435 / 316L) |
Nazivni premer | DN50 (2“) |
Procesni priključek | prirobnica naprave, specifična za družbo ifm |
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov | ≤ 0,4 μm |
Prikazi/upravljalni elementi
Tovarniška nastavitev | m³/h; °C; μS/cm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prikaz |
|
||||||||
Prikazni element | l/min; l/h; hl/min; hl/h; m³/min; m³/h; m/s; °C; μS/cm; S/m; ms/cm | ||||||||
Jezik | nemščina; angleščina; Španščina; Francoščina; Italijanščina; Japonščina; Korejščina; Portugalščina; Kitajščina | ||||||||
Upravljalni elementi |
|
Opombe
Opombe |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |
---|