Območje uporabe
Uporaba |
Spremljanje pretoka; Nadzor napeljave |
Električni podatki
Frekvenca AC [Hz] |
47...63 |
Toleranca obratovalne napetosti [%] |
-10...10 |
Obratovalna napetost [V] |
< 110 AC |
Maks. poraba moči [VA] |
5 |
Odpornost na napačno polarnost |
ne |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] |
30 |
Število kanalov |
1 |
Izhodi
Električna izvedba |
rele |
Obremenljivost kontakta |
4 A (250 V AC cos phi > 0,7) ; 0,2 A (250 V DC); 4 A (24 V DC) |
Spremljanje funkcije preklopa pretoka |
rele privlači pri pretoku |
Spremljanje prekinitve žice za funkcijo preklopa |
rele izpada pri pretrgu žice |
Dokaz kratkega stika |
ne |
Zaščita pred preobremenitvijo |
ne |
Programska oprema/programiranje
Poravnava preklopne točke |
potenciometer |
Izbira tekočine / plini |
drsno stikalo |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-20...60 |
Skladiščna temperatura [°C] |
-20...85 |
Zaščita |
IP 40 |
Terminali stopnje zaščite |
IP 20 |
Dovoljenja/preverjanja
Odobritev |
PTB 01 ATEX 2075; IECEx PTB 07.0004; TIIS TC16593 |
Oznaka ATEX |
II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
MTTF [Let] |
248 |
Mehanski podatki
Teža [g] |
506,5 |
Ohišje |
ohišje za namestitev DIN tirnice |
Mere [mm] |
78 x 45 x 120 |
Materiali |
plastika |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
funkcija |
11 x LED |
stikalno stanje |
LED, rdeče |
|
Električni priključek
Potrebna zaščita |
miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1; ≤ 5 A; hitro ukrepanje; Varovalo namestite zunaj območja nevarnosti eksplozije. |
Opombe
Opombe |
Pozor Nadzorni monitor mora biti nameščen zunaj nevarnega območja. |
Priporočilo Preverite varno delovanje enote po kratkem stiku. |
|
Embalažna enota |
1 Kosov |
Električni priključek
Priključek |
terminali: 15 x ...2,5 mm² |
Drugi podatki
Maksimalne vrednosti za krmilni tokokrog
po vrsti zaščite vžiga varnost sama po sebi |
[EEx ia] IIC |
[EEx ia] IIB |
[EEx ib] IIC |
[EEx ib] IIB |
Napetost [V] |
15,8 |
15,8 |
15,8 |
15,8 |
Tok [mA] |
92 |
92 |
92 |
92 |
Moč [mW] |
680 |
680 |
680 |
680 |
Zunanja induktivnost [mH] |
1 |
1 |
1 |
1 |
Zunanja kapaciteta [µF] |
0,185 |
1,6 |
0,185 |
1,6 |