- Izdelki
- Senzorji
- Senzorji pretoka / merilniki in števci pretoka
- Spremljanje modularnega pretoka
- SP321A
Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto
SP321A
SPR12ABB/2G/6M
Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto
SP321A
SPR12ABB/2G/6M
- Za uporabo v nevarnih območjih
- Zanesljivo spremljanje tekočin in plinov v ceveh
- Za priključitev na ocenjevalno enoto
- Robustna zasnova za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
- Preprosta procesna povezava z uporabo adapterja
Značilnosti izdelka
Procesni priključek | G 1/2 zunanji navoj |
---|
Območje uporabe
Mediji | Tekočine; Plini |
---|---|
Temperatura medija [°C] | -20...70 |
Tlačna trdnost [bar] | 30 |
Temperatura medija [°C] | -20...70 |
---|
Temperatura medija [°C] | -20...70 |
---|
Električni podatki
Priključek na nadzorni monitor | VS4000 |
---|
Območje merjenja/nastavitve
Nastavitveno območje [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Največja občutljivost [cm/s] | 3...100 |
Nastavitveno območje [cm/s] | 100...15000 |
---|---|
Največja občutljivost [cm/s] | 100...7500 |
Natančnost / odstopanja
Temperaturni gradient [K/min] | 30 |
---|
Odzivni časi
Vklopni čas [s] | 1...10 |
---|
Vklopni čas [s] | 1...10 |
---|
Vklopni čas [s] | 1...10 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...70 |
---|---|
Zaščita | IP 65; IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
Odobritev | CSANe 21ATEX2239; IECEx CSA 21.0045 | ||
---|---|---|---|
Oznaka ATEX |
|
||
Odpornost na šoke |
|
||
Odpornost proti vibracijam |
|
||
MTTF [Let] | 8519 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 367,5 |
---|---|
Ohišje | Izvedba navoja |
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Procesni priključek | G 1/2 zunanji navoj |
Opombe
Opombe |
|
|||
---|---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Kabel: 6 m, TPE-S; Največja dolžina kabla: 100 m; (4 x 0,5 mm²); 4 x 0,34 mm² |
---|