• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Senzorji pretoka / merilniki in števci pretoka
  4. Ultrazvočni senzorji pretoka
  5. SU7001

Ultrazvočni pretočni senzor

SU7001

SUR34HGBFRKG/W/US-100-IPF

Ultrazvočni pretočni senzor

SU7001

SUR34HGBFRKG/W/US-100-IPF

  • Natančno merjenje pretoka, porabe in temperature medija
  • Primerno za vodo, olja in raztopine glikola
  • Za namestitev v cevi
  • S preklopnim izhodom, analognim izhodom in impulznim izhodom
  • Jasno vidni 4-številčni LED zaslon
  • ce
  • ukca
  • cul
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1
Merilno območje
0...792,5 gph 0...13,21 gpm
Procesni priključek povezava z navojem G 3/4 plosko tesnjenje
Območje uporabe
Posebna značilnost pozlačeni kontakti
Uporaba Totalizatorska funkcija; za industrijsko uporabo
Montaža Priključek na cevovod preko adapterja
Mediji voda; raztopine glikola; Hladilno mazalno sredstvo; olja
Opomba za medije
nizkoviskozna olja z viskoznostjo: 7...40 mm²/s (40 °C)
visokoviskozna olja z viskoznostjo: 30...68 mm²/s (40 °C)
Temperatura medija [°F] 14...176
Tlačna trdnost [bar] 16
Tlačna trdnost [psi] 232
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 19...30 DC; (skladno s SELV/PELV)
Poraba toka [mA] 100
Min. upor izolacije [MΩ] 100; (500 V DC)
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] 10
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1
Vhodi
Vhodi ponastavitev števca
Izhodi
Skupno število izhodov 2
Izhodni signal preklopni signal; analogni signal; pulzni signal; (možnost konfiguracije)
Električna izvedba PNP/NPN
Število digitalnih izhodov 2
Funkcija izhoda vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 250; (na izhod)
Število analognih izhodov 1
Analogni izhod toka [mA] 4...20; (prilagodljivo)
Maks. obremenitev [Ω] 500
Analogni izhod napetosti [V] 0...10; (prilagodljivo)
Min. obremenilni upor [Ω] 2000
Impulzni izhod Števec količine pretoka
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje
0...792,5 gph 0...13,21 gpm
Območje prikaza
0...951 gph 0...15,86 gpm
Ločljivost
1 gph 0,02 gpm
Točka nastavitve SP
1...793 gph 0,02...13,22 gpm
Točka ponastavitve rP
0...791 gph 0...13,2 gpm
Analogna začetna točka, ASP
0...637 gph 0...10,62 gpm
Analogna končna točka, AEP
156...793 gph 2,6...13,22 gpm
Maks. stopnja pretoka
951 gph 15,86 gpm
Pomik
1 gph 0,02 gpm
Spremljanje kakovosti volumskega pretoka
Vrednost impulza 0,02...9000 * 10³ gal
V korakih po 0,02 gal
Dolžina impulza [s] 0,6...2
Nadzor temperature
Merilno območje [°F] 14...176
Ločljivost [°F] 0,5
Točka nastavitve SP [°F] 14...176
Točka ponastavitve rP [°F] 14...176
Analogna začetna točka [°F] 14...144
Analogna končna točka [°F] 46...176
V korakih po [°F] 0,5
Natančnost / odstopanja
Spremljanje pretoka
Natančnost (v merilnem območju) voda: < ± (3 % MW + 0,2 % MEW); glikol (35 %), olje (viskoznost 68 mm²/s pri 40 °C): < ± (5 % MW + 0,5 % MEW)
Natančnost ponavljanja 0,025 gpm; 1,5 gph
Nadzor temperature
Natančnost [K] ± 5,4 (Q > 0,26 gpm)
Odzivni časi
Spremljanje pretoka
Vklopni čas [s] 0,25; (dAP = 0)
Nastavljiv zakasnitveni čas dS, dr [s] 0...50
Procesna vrednost vlaženja dAP [s] 0...1
Nadzor temperature
Reakcijska dinamika T05 / T09 [s] T09 = 70 (Q > 1 gpm); (voda)
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja Spremljanje pretoka; merilnik količine; predizbiralnik; Nadzor temperature
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°F] 14...140
Skladiščna temperatura [°F] -13...176
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF sevano 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV
EN 61000-4-6 VF prevoden 10 V
Odpornost na šoke
DIN IEC 68-2-27 20 g (11 ms)
Odpornost proti vibracijam
DIN IEC 68-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [Let] 185
Direktiva o tlačni opremi Dobra inženirska praksa; uporablja se lahko za tekočine skupine 2; tekočine skupine 1 na zahtevo
Mehanski podatki
Teža [g] 1505,5
Materiali ohišje: AlMgSi0,5 eloksirano; Tesnilo: FKM; PA 6.6; pokrivna folija: PA
Material v stiku z medijem nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); FKM; PES; Centellen 200
Procesni priključek povezava z navojem G 3/4 plosko tesnjenje
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
Prikazni element 5 x LED, zeleno (gpm, gph, gal, °F, 10³)
stikalno stanje 2 x LED, rumeno
izmerjene vrednosti alfanumerični zaslon, 4 znaki
programiranje alfanumerični zaslon, 4 znaki
Pribor
V sklopu dobave
tesnila: 2, Centellen
Dodatki (izbirno)
adapter za cev: 1 x 1/2" NPT, legirano jeklo, E40191
adapter za cev: 1 x 1/2" NPT, medenina, E40154
Opombe
Opombe
MW = izmerjena vrednost
MEW = Končna vrednost merilnega območja
tesnjenje: samo z vključenimi Centellen tesnili
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: medenina, s ploščo iz optalloya; Kontakti: pozlačeno
diagrami in grafikoni
Padec tlaka
dP Padec tlaka
Q volumska količina pretoka