Ultrazvočni pretočni senzor
SU7621
SUN34XXBFRKG/US
Ultrazvočni pretočni senzor
SU7621
SUN34XXBFRKG/US
- Natančno merjenje pretoka izjemno čiste in običajne vode
- Robustna, brezkomponentna merilna cev iz nerjavnega jekla nudi visoko odpornost na medije in trajno odpornost na vdor
- Izjemno natančen linijski proces merjenja odpravi vse vplive zaradi spremenljive debeline stene in materialov cevi
- Lučka LED za stanje obratovanja sporoči senzorju stanje in omogoča zaključke o kakovosti procesa
- Priročno delovanje prek gumbov ali nastavljanja parametrov prek IO-Linka
Značilnosti izdelka
Merilno območje |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Procesni priključek | 3/4" NPT DN20 zunanji navoj |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti | ||
---|---|---|---|
Mediji | izjemno čista voda; voda; mediji na vodni bazi | ||
Opomba za medije |
|
||
Temperatura medija |
|
||
Min. porušitveni tlak |
|
||
Tlačna trdnost |
|
||
Vakuumska odpornost [mbar] | -1000 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...32 DC; (skladno s SELV/PELV) |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 75 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | 5 |
Princip merjenja | ultrazvočno |
Vhodi
Vhodi | ponastavitev števca |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 2 |
---|---|
Izhodni signal | preklopni signal; pulzni signal; analogni signal; IO-Link; signal frekvence; diagnostični signal; preklopni signal totalizatorja |
Električna izvedba | PNP/NPN |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 0...10000 |
Analogni izhod toka [mA] | 4...20 |
Maks. obremenitev [Ω] | 500 |
Impulzni izhod | Števec količine pretoka |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Območje prikaza |
|
||||
Ločljivost |
|
||||
Točka nastavitve SP |
|
||||
Točka ponastavitve rP |
|
||||
Analogna začetna točka, ASP |
|
||||
Analogna končna točka, AEP |
|
||||
Prekinitev nizkega pretoka LFC |
|
||||
Končna točka frekvence, FEP |
|
||||
Frekvenca na končni točki FRP [Hz] | 1...10000 |
Dolžina impulza [s] | 0,002...2 |
---|---|
Vrednost impulza | 0,02...99990000 l; 0,005...26414563,515 gal |
Merilno območje |
|
||
---|---|---|---|
Območje prikaza |
|
||
Ločljivost |
|
||
Točka nastavitve SP |
|
||
Točka ponastavitve rP |
|
||
Analogna začetna točka |
|
||
Analogna končna točka |
|
||
Začetna točka frekvence, FSP |
|
||
Končna točka frekvence, FEP |
|
||
Frekvenca na končni točki FRP [Hz] | 1...10000 |
Natančnost / odstopanja
Natančnost (v merilnem območju) | ± (2,0 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Natančnost ponavljanja | ± 0,2 % MEW |
Natančnost [K] | ± 2,5 (Q > 5 % MEW) |
---|---|
Temperaturni koeficient [% merilnega območja/10K] | 0,2 |
Odzivni časi
Vklopni čas [s] | < 0,25; (dAP = 0, T09) |
---|---|
Procesna vrednost vlaženja dAP [s] | 0...5 |
Reakcijska dinamika T05 / T09 [s] | 5,7 / 86 |
---|
Programska oprema/programiranje
Diagnostične funkcije | zaznavanje smeri pretoka; kakovost signala |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||
IO-Link - revizija | 1.1.3 | ||||||||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9: 2013-07 | ||||||||||||||
Profili |
|
||||||||||||||
Potreben razred glavnega vhoda | A | ||||||||||||||
Analogni procesni podatki | 3 | ||||||||||||||
Binarni procesni podatki | 2 | ||||||||||||||
Min. čas procesnega cikla [ms] | 9,6 | ||||||||||||||
IO-Link procesni podatki (ciklično) |
|
||||||||||||||
Podprta DeviceID-ji |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...60 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -25...80 |
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||
Odpornost proti vibracijam |
|
||
MTTF [Let] | 160 | ||
Odobritev UL |
|
||
Direktiva o tlačni opremi | uporablja se lahko za tekočine skupine 2; tekočine skupine 1 na zahtevo |
Mehanski podatki
Teža [g] | 590,5 |
---|---|
Vrsta montaže | dolžina vhodne cevi 5xDN; dolžina izhodne cevi 1xDN |
Materiali | ohišje: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Zaslon: PFA; Tesnilo Zaslon: FKM; spojnik: POKAN |
Material v stiku z medijem | Merilno območje: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Procesni priključek | 3/4" NPT DN20 zunanji navoj |
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov | 49,21 µin |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |
---|
diagrami in grafikoni
Opomba o izgubi tlaka
|
|
---|
nižajoča se temperatura okolice
|
|
---|