Ultrazvočni pretočni senzor
SU8200
SUR11HGBFPKG/W/US-100-IPF
Ultrazvočni pretočni senzor
SU8200
SUR11HGBFPKG/W/US-100-IPF
- Zanesljivo zaznavanje pretoka in temperature medija
- Primerno za vodo, olja in raztopine glikola
- Za namestitev v cevi
- Z dvema programirljivima preklopnima izhodoma
- Jasno vidni 4-številčni LED zaslon
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2 | ||
---|---|---|---|
Merilno območje |
|
||
Procesni priključek | povezava z navojem G 1 plosko tesnjenje |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti | ||
---|---|---|---|
Uporaba | za industrijsko uporabo | ||
Montaža | Priključek na cevovod preko adapterja | ||
Mediji | voda; raztopine glikola; Hladilno mazalno sredstvo; olja | ||
Opomba za medije |
|
||
Temperatura medija [°C] | -10...80 | ||
Tlačna trdnost |
|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 19...30 DC; (skladno s SELV/PELV) |
---|---|
Poraba toka [mA] | 100 |
Min. upor izolacije [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | 10 |
Princip merjenja | ultrazvočno |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 2 |
---|---|
Izhodni signal | preklopni signal |
Električna izvedba | PNP |
Število digitalnih izhodov | 2 |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 250; (na izhod) |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje |
|
||
---|---|---|---|
Območje prikaza |
|
||
Ločljivost |
|
||
Točka nastavitve SP |
|
||
Točka ponastavitve rP |
|
||
Maks. stopnja pretoka [l/min] | 110 | ||
Pomik |
|
Merilno območje [°C] | -10...80 |
---|---|
Ločljivost [°C] | 0,2 |
Točka nastavitve SP [°C] | -9,8...80 |
Točka ponastavitve rP [°C] | -10...79,8 |
V korakih po [°C] | 0,2 |
Natančnost / odstopanja
Natančnost (v merilnem območju) | voda: < ± (3 % MW + 0,2 % MEW); glikol (35 %), olje (viskoznost 68 mm²/s pri 40 °C): < ± (5 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Natančnost ponavljanja | 0,2 l/min (0,05 gpm) |
Natančnost [K] | 0,2 |
---|
Odzivni časi
Vklopni čas [s] | 0,25; (dAP = 0) |
---|---|
Nastavljiv zakasnitveni čas dS, dr [s] | 0...50 |
Procesna vrednost vlaženja dAP [s] | 0...1 |
Reakcijska dinamika T05 / T09 [s] | T09 = 70 (Q > 5 l/min); (voda) |
---|
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | Spremljanje pretoka; Nadzor temperature |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -10...60 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -25...80 |
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odobritev CPA |
|
||||||||||||
Odpornost na šoke |
|
||||||||||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||||||||||
MTTF [Let] | 246 | ||||||||||||
Direktiva o tlačni opremi | Dobra inženirska praksa; uporablja se lahko za tekočine skupine 2; tekočine skupine 1 na zahtevo |
Mehanski podatki
Teža [g] | 1694 |
---|---|
Materiali | ohišje: AlMgSi0,5 eloksirano; Tesnilo: FKM; PA 6.6; pokrivna folija: PA |
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); FKM; PES; Centellen 200 |
Procesni priključek | povezava z navojem G 1 plosko tesnjenje |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prikazni element | l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F |
Pribor
V sklopu dobave |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodatki (izbirno) |
|
Opombe
Opombe |
|
|||
---|---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: medenina, s ploščo iz optalloya; Kontakti: pozlačeno |
---|
diagrami in grafikoni
Padec tlaka
|
|
---|