- Izdelki
- Senzorji
- Senzorji pretoka / merilniki in števci pretoka
- Merilniki vrtinčastega pretoka z zaslonom
- SV0527
Merilnik vrtinčastega pretoka z zaslonom
SV0527
SVN12XXXIRKG/US
Merilnik vrtinčastega pretoka z zaslonom
SV0527
SVN12XXXIRKG/US
- Zanesljivo zaznavanje pretoka in temperature medija
- S preklopnim izhodom ali frekvenčnim izhodom in IO-Link
- Zaslon lahko za optimalno poravnavo zavrtite
- Jasno čitljiv barvni zaslon s spremembo barve rdeča/zelena
- Primerno za vodo, deionizirano vodo in hladilno vodo
- Priročno delovanje prek gumbov ali nastavljanja parametrov prek IO-Linka
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2 | ||
---|---|---|---|
Merilno območje |
|
||
Procesni priključek | povezava z navojem 1/2" NPT DN8 |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti | |
---|---|---|
Uporaba | za industrijsko uporabo | |
Mediji | voda | |
Temperatura medija [°C] | -10...90 | |
Tlačna trdnost [bar] | 12 | |
Tlačna trdnost [MPa] | 1,2 | |
Opomba o stopnji tlaka |
|
|
MAWP (za uporabo skladno s CRN) [bar] | 3,9 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 30 |
Min. upor izolacije [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | < 3 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 2 |
---|---|
Izhodni signal | preklopni signal; signal frekvence; IO-Link; (možnost konfiguracije) |
Električna izvedba | PNP/NPN |
Število digitalnih izhodov | 2 |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje |
|
||
---|---|---|---|
Območje prikaza |
|
||
Ločljivost |
|
||
Točka nastavitve SP |
|
||
Točka ponastavitve rP |
|
||
Končna točka frekvence, FEP |
|
||
Pomik |
|
||
Frekvenca na končni točki FRP [Hz] | 100...1000 | ||
Merilna dinamika | 1:20 |
Merilno območje [°C] | -10...90 |
---|---|
Območje prikaza [°C] | -30...110 |
Ločljivost [°C] | 0,5 |
Točka nastavitve SP [°C] | -9...90 |
Točka ponastavitve rP [°C] | -10...89 |
V korakih po [°C] | 0,5 |
Začetna točka frekvence, FSP [°C] | -10...70 |
Končna točka frekvence, FEP [°C] | 10...90 |
Frekvenca na končni točki FRP [Hz] | 100...1000 |
Natančnost / odstopanja
Natančnost (v merilnem območju) | ± 2 % MEW |
---|---|
Natančnost ponavljanja | ± 0,5 % MEW |
Natančnost [K] | ± 1 |
---|
Odzivni časi
Vklopni čas [s] | 1; (dAP = 0) |
---|---|
Procesna vrednost vlaženja dAP [s] | 0...5 |
Reakcijska dinamika T05 / T09 [s] | T09 = 6 |
---|
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | histereza/okno; vklopni kontakt / izklopni kontakt; logika preklopa; Frekvenčni izhod; zamik vklopa/izklopa; Blaženje; Prikazni element |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link - revizija | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-način | da | ||||
Potreben razred glavnega vhoda | A | ||||
Analogni procesni podatki | 2 | ||||
Binarni procesni podatki | 2 | ||||
Min. čas procesnega cikla [ms] | 3 | ||||
Podprta DeviceID-ji |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | 0...60 | ||
---|---|---|---|
Opomba o temperaturi okolice |
|
||
Skladiščna temperatura [°C] | -20...80 | ||
Zaščita | IP 65; IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odobritev CPA |
|
||||||||||||
Odpornost na šoke |
|
||||||||||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||||||||||
Direktiva o tlačni opremi | Dobra inženirska praksa; uporablja se lahko za tekočine skupine 2; tekočine skupine 1 na zahtevo |
Mehanski podatki
Teža [g] | 486,3 |
---|---|
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U |
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 30 |
Procesni priključek | povezava z navojem 1/2" NPT DN8 |
Opombe
Opombe |
|
||
---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |
---|
diagrami in grafikoni
Padec tlaka
|
|
---|
tlačna odpornost (bar)
|
|
---|