• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Senzorji pretoka / merilniki in števci pretoka
  4. Merilniki vrtinčastega pretoka
  5. SV3051

Merilnik vrtinčastega pretoka

SV3051

SVR12XGXD0KG/US

Merilnik vrtinčastega pretoka

SV3051

SVR12XGXD0KG/US

  • Zanesljivo zaznavanje pretoka in temperature medija
  • Natančni, linearizirani analogni izhod
  • Primerno za ultra čisto vodo, vodo in medije na vodni osnovi
  • Vzdržljivo in robustno zahvaljujoč plastiki, odporni na hidrolizo
  • Visoka natančnost spremljanja pretoka in temperature
  • ce
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov Število analognih izhodov: 1
Merilno območje
0,5...10 l/min 0,074...1,474 m/s
Procesni priključek povezava z navojem G 1/2 DN6
Območje uporabe
Posebna značilnost pozlačeni kontakti
Merilni element 1 x Pt 1000; (po DIN EN 60751, razred B)
Uporaba za industrijsko uporabo
Montaža Priključek na cevovod preko adapterja
Mediji izjemno čista voda; voda
Temperatura medija [°C] 0...125
Min. porušitveni tlak
32,5 bar 3,25 MPa
Opomba o min. porušitvenem tlaku
125 °C
Tlačna trdnost
16 bar 1,6 MPa
Opomba o stopnji tlaka
≤ 90 °C
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 8...33 DC
Poraba toka [mA] < 5
Min. upor izolacije [MΩ] 100; (500 V DC)
Zaščitni razred III
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] < 2
Princip merjenja vrtinec
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov Število analognih izhodov: 1
Izhodi
Skupno število izhodov 1
Izhodni signal analogni signal
Število analognih izhodov 1
Analogni izhod toka [mA] 4...20; (Q [l/min] = 0,625 x (I - 4 mA))
Maks. obremenitev [Ω] < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje
0,5...10 l/min 0,074...1,474 m/s
Nadzor temperature
Temperaturno tipalo za notranje gretje 1 K/mW
Merilno območje [°C] 0...125
Natančnost / odstopanja
Spremljanje pretoka
Natančnost (v merilnem območju) Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (voda)
Natančnost ponavljanja 0,2; (% končne vrednosti)
Nadzor temperature
Natančnost [K] ± 0,3 ± 0,005 x T
Odzivni časi
Spremljanje pretoka
Vklopni čas [s] 0,28; (T09)
Nadzor temperature
Reakcijska dinamika T05 / T09 [s] < 20 / < 50
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -15...85
Opomba o temperaturi okolice
Temperatura medija > 0 °C: -40...85
Skladiščna temperatura [°C] -40...85
Zaščita IP 65
Kaviteta P(absolutni) izpust/P(razlika) > 5,5, da preprečite nastanek kavitet
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN IEC 61326-1:2021
Odpornost na šoke
DIN EN 60068-2-27 30 g (11 ms)
Odpornost proti vibracijam
DIN EN 60068-2-6 z vodo / 10...61 Hz 1 mm
z vodo / 61...2000 Hz 2 g
MTTF [Let] 395,9
Direktiva o tlačni opremi Dobra inženirska praksa; uporablja se lahko za tekočine skupine 2; tekočine skupine 1 na zahtevo
Mehanski podatki
Teža [g] 71,05
Materiali Ohišje: PPS 40% steklena vlakna; elektronika: PC 10% steklena vlakna
Material v stiku z medijem senzor: PPSU; Merilno območje: PPS 40% steklena vlakna; Tesnilo: FKM
Pritezni vrtilni moment [Nm] 12
Procesni priključek povezava z navojem G 1/2 DN6
Opombe
Opombe
MW = izmerjena vrednost
MEW = Končna vrednost merilnega območja
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno
diagrami in grafikoni
krivulja nazivnega tlaka
P [bar] = tlak
T [°C] = temperatura
1 = trajno
Padec tlaka
dP [mbar] = Padec tlaka
Q [l/min] = volumska količina pretoka