- Izdelki
- Senzorji
- Senzorji pretoka / merilniki in števci pretoka
- Merilniki vrtinčastega pretoka z zaslonom
- SV5614
Merilnik vrtinčastega pretoka z zaslonom
SV5614
SVN12XXX50KG/US-100
Merilnik vrtinčastega pretoka z zaslonom
SV5614
SVN12XXX50KG/US-100
- Zanesljivo zaznavanje pretoka in temperature medija
- Natančni, linearizirani analogni izhod
- Zaslon lahko za optimalno poravnavo zavrtite
- Jasno čitljiv barvni zaslon s spremembo barve rdeča/zelena
- Primerno za vodo, deionizirano vodo in hladilno vodo
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število analognih izhodov: 2 | ||
---|---|---|---|
Merilno območje |
|
||
Procesni priključek | povezava z navojem 1/2" NPT DN10 |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti | |
---|---|---|
Uporaba | za industrijsko uporabo | |
Mediji | voda; raztopine glikola; Hladilno mazalno sredstvo | |
Temperatura medija [°F] | 14...194 | |
Tlačna trdnost [bar] | 12 | |
Tlačna trdnost [psi] | 174 | |
Opomba o stopnji tlaka |
|
|
MAWP (za uporabo skladno s CRN) [bar] | 4,8 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 30 |
Min. upor izolacije [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | < 3 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število analognih izhodov: 2 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 2 |
---|---|
Izhodni signal | analogni signal |
Število analognih izhodov | 2 |
Analogni izhod toka [mA] | 4...20 |
Maks. obremenitev [Ω] | 500 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje |
|
||
---|---|---|---|
Območje prikaza |
|
||
Ločljivost |
|
||
Analogna začetna točka, ASP |
|
||
Analogna končna točka, AEP |
|
||
Pomik |
|
||
Merilna dinamika | 1:20 |
Merilno območje [°F] | 14...194 |
---|---|
Območje prikaza [°F] | -22...230 |
Ločljivost [°F] | 1 |
Analogna začetna točka [°F] | 14...158 |
Analogna končna točka [°F] | 50...194 |
V korakih po [°F] | 1 |
Natančnost / odstopanja
Natančnost (v merilnem območju) | ± 2 % MEW; (voda) |
---|---|
Natančnost ponavljanja | ± 0,5 % MEW |
Natančnost [K] | ± 1 |
---|
Odzivni časi
Vklopni čas [s] | 1; (dAP = 0) |
---|---|
Procesna vrednost vlaženja dAP [s] | 0...5 |
Reakcijska dinamika T05 / T09 [s] | T09 = 6 |
---|
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | Blaženje za analogni izhod dAA; Prikazni element |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°F] | 32...140 | ||
---|---|---|---|
Opomba o temperaturi okolice |
|
||
Skladiščna temperatura [°F] | -4...176 | ||
Zaščita | IP 65; IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||
MTTF [Let] | 342 | ||||
Odobritev UL |
|
||||
Direktiva o tlačni opremi | Dobra inženirska praksa; uporablja se lahko za tekočine skupine 2; tekočine skupine 1 na zahtevo |
Mehanski podatki
Teža [g] | 466 |
---|---|
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U |
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 30 |
Procesni priključek | povezava z navojem 1/2" NPT DN10 |
Opombe
Opombe |
|
||
---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |
---|
diagrami in grafikoni
|
tlačna odpornost (bar)
|
|
---|
Padec tlaka
|
|
---|