• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Senzorji pretoka / merilniki in števci pretoka
  4. Merilniki vrtinčastega pretoka
  5. SV7050

Merilnik vrtinčastega pretoka

SV7050

SVM11XXXD0KG/US-100

Merilnik vrtinčastega pretoka

SV7050

SVM11XXXD0KG/US-100

  • Zanesljivo zaznavanje pretoka in temperature medija
  • Natančni, linearizirani analogni izhod
  • Primerno za vodo in medije na osnovi vode
  • Za namestitev v cevi
  • Visoka natančnost spremljanja pretoka in temperature
  • ce
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov Število analognih izhodov: 1
Merilno območje
5...85 l/min 0,265...4,509 m/s
Procesni priključek povezava z navojem G 1 DN20
Območje uporabe
Posebna značilnost pozlačeni kontakti
Merilni element 1 x Pt 1000; (po DIN EN 60751, razred B)
Uporaba za industrijsko uporabo
Montaža Priključek na cevovod preko adapterja
Mediji voda; raztopine glikola; Hladilno mazalno sredstvo
Temperatura medija [°C] -40...100
Min. porušitveni tlak [bar] 25
Min. porušitveni tlak [MPa] 2,5
Tlačna trdnost [bar] 12
Tlačna trdnost [MPa] 1,2
Opomba o stopnji tlaka
do 40 °C
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 8...33 DC
Min. upor izolacije [MΩ] 100; (500 V DC)
Zaščitni razred III
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] < 2
Princip merjenja vrtinec
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov Število analognih izhodov: 1
Izhodi
Skupno število izhodov 1
Izhodni signal analogni signal
Število analognih izhodov 1
Analogni izhod toka [mA] 4...20; (voda: Q [l/min] = 5,313 x (I - 4 mA); voda-glikol: Q [l/min] = 5,313 x (I - 4 mA) - Qo glejte sliko 2)
Maks. obremenitev [Ω] < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje
5...85 l/min 0,265...4,509 m/s
Nadzor temperature
Temperaturno tipalo za notranje gretje 1 K/mW
Merilno območje [°C] -40...100
Natančnost / odstopanja
Spremljanje pretoka
Natančnost (v merilnem območju) Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (voda)
Natančnost ponavljanja 0,2; (% končne vrednosti)
Nadzor temperature
Natančnost [K] ± 0,3 ± 0,005 x T
Odzivni časi
Spremljanje pretoka
Vklopni čas [s] 0,5
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -15...85
Skladiščna temperatura [°C] -30...85
Zaščita IP 65
Kaviteta P(absolutni) izpust/P(razlika) > 5,5, da preprečite nastanek kavitet
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61326-2-3
Odpornost na šoke
DIN EN 60068-2-27 30 g (11 ms)
Odpornost proti vibracijam
DIN EN 60068-2-6 z vodo / 10...61 Hz 1 mm
z vodo / 61...2000 Hz 2 g
MTTF [Let] 380
Direktiva o tlačni opremi Dobra inženirska praksa; uporablja se lahko za tekočine skupine 2; tekočine skupine 1 na zahtevo
Mehanski podatki
Teža [g] 105,5
Materiali PA 6T
Material v stiku z medijem ETFE; PA 6T; FKM
Pritezni vrtilni moment [Nm] 12
Procesni priključek povezava z navojem G 1 DN20
Opombe
Opombe
MW = izmerjena vrednost
MEW = Končna vrednost merilnega območja
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno
diagrami in grafikoni
Padec tlaka
dP Padec tlaka
Q volumska količina pretoka
min. življenjska doba 10 let glede na pretok in visoke temperature medija
določanje kinematične viskoznosti (v) mešanice glikola in vode glede na temperaturo
določanje kompenzacijske vrednosti Qo za mešanice glikola in vode
v < 4 cSt natančnost merjenja 3% MEW
4 < v < 14 cSt natančnost merjenja 4% MEW
odzivna meja Q(min) odvisna od kinematične viskoznosti
tlačna odpornost (bar)