- Izdelki
- Senzorji
- Senzorji pretoka / merilniki in števci pretoka
- Merilniki vrtinčastega pretoka
- SV8050
Merilnik vrtinčastega pretoka
SV8050
SVM54XXXD0KG/US-100
Merilnik vrtinčastega pretoka
SV8050
SVM54XXXD0KG/US-100
- Zanesljivo zaznavanje pretoka in temperature medija
- Natančni, linearizirani analogni izhod
- Primerno za vodo in medije na osnovi vode
- Za namestitev v cevi
- Visoka natančnost spremljanja pretoka in temperature
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število analognih izhodov: 1 | ||
---|---|---|---|
Merilno območje |
|
||
Procesni priključek | povezava z navojem G 1 1/4 DN25 |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti | |
---|---|---|
Merilni element | 1 x Pt 1000; (po DIN EN 60751, razred B) | |
Uporaba | za industrijsko uporabo | |
Montaža | Priključek na cevovod preko adapterja | |
Mediji | voda; raztopine glikola; Hladilno mazalno sredstvo | |
Temperatura medija [°C] | -40...100 | |
Min. porušitveni tlak [bar] | 25 | |
Min. porušitveni tlak [MPa] | 2,5 | |
Tlačna trdnost [bar] | 12 | |
Tlačna trdnost [MPa] | 1,2 | |
Opomba o stopnji tlaka |
|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 8...33 DC |
---|---|
Min. upor izolacije [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaščitni razred | III |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | < 2 |
Princip merjenja | vrtinec |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število analognih izhodov: 1 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 1 |
---|---|
Izhodni signal | analogni signal |
Število analognih izhodov | 1 |
Analogni izhod toka [mA] | 4...20; (voda: Q [l/min] = 9,375 x (I - 4 mA); voda-glikol: Q [l/min] = 9,375 x (I - 4 mA) - Qo glejte sliko 2) |
Maks. obremenitev [Ω] | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje |
|
---|
Temperaturno tipalo za notranje gretje | 1 K/mW |
---|---|
Merilno območje [°C] | -40...100 |
Natančnost / odstopanja
Natančnost (v merilnem območju) | Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (voda) |
---|---|
Natančnost ponavljanja | 0,2; (% končne vrednosti) |
Natančnost [K] | ± 0,3 ± 0,005 x T |
---|
Odzivni časi
Vklopni čas [s] | 0,5 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -15...85 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -30...85 |
Zaščita | IP 65 |
Kaviteta | P(absolutni) izpust/P(razlika) > 5,5, da preprečite nastanek kavitet |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||
MTTF [Let] | 380 | ||||
Direktiva o tlačni opremi | Dobra inženirska praksa; uporablja se lahko za tekočine skupine 2; tekočine skupine 1 na zahtevo |
Mehanski podatki
Teža [g] | 138,5 |
---|---|
Materiali | PA 6T |
Material v stiku z medijem | ETFE; PA 6T; FKM |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 15 |
Procesni priključek | povezava z navojem G 1 1/4 DN25 |
Opombe
Opombe |
|
||
---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |
---|
diagrami in grafikoni
Padec tlaka
|
|
---|
min. življenjska doba 10 let glede na pretok in visoke temperature medija
|
|
---|
določanje kinematične viskoznosti (v) mešanice glikola in vode glede na temperaturo
|
|
---|
določanje kompenzacijske vrednosti Qo za mešanice glikola in vode
|
|
---|
odzivna meja Q(min) odvisna od kinematične viskoznosti
|
|
---|
tlačna odpornost (bar)
|
|
---|