- Izdelki
- Senzorji
- Senzorji pretoka / merilniki in števci pretoka
- Merilniki vrtinčastega pretoka
- SV8051
Merilnik vrtinčastega pretoka
SV8051
SVR54XGXD0KG/US
Merilnik vrtinčastega pretoka
SV8051
SVR54XGXD0KG/US
- Zanesljivo zaznavanje pretoka in temperature medija
- Natančni, linearizirani analogni izhod
- Primerno za ultra čisto vodo, vodo in medije na vodni osnovi
- Vzdržljivo in robustno zahvaljujoč plastiki, odporni na hidrolizo
- Visoka natančnost spremljanja pretoka in temperature
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število analognih izhodov: 1 | ||
---|---|---|---|
Merilno območje |
|
||
Procesni priključek | povezava z navojem G 1 1/4 DN25 |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti | ||
---|---|---|---|
Merilni element | 1 x Pt 1000; (po DIN EN 60751, razred B) | ||
Uporaba | za industrijsko uporabo | ||
Montaža | Priključek na cevovod preko adapterja | ||
Mediji | izjemno čista voda; voda | ||
Temperatura medija [°C] | 0...125 | ||
Min. porušitveni tlak |
|
||
Opomba o min. porušitvenem tlaku |
|
||
Tlačna trdnost |
|
||
Opomba o stopnji tlaka |
|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 8...33 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 5 |
Min. upor izolacije [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaščitni razred | III |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | < 2 |
Princip merjenja | vrtinec |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število analognih izhodov: 1 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 1 |
---|---|
Izhodni signal | analogni signal |
Število analognih izhodov | 1 |
Analogni izhod toka [mA] | 4...20; (Q [l/min] = 9,375 x (I - 4 mA)) |
Maks. obremenitev [Ω] | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje |
|
---|
Temperaturno tipalo za notranje gretje | 1 K/mW |
---|---|
Merilno območje [°C] | 0...125 |
Natančnost / odstopanja
Natančnost (v merilnem območju) | Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (voda) |
---|---|
Natančnost ponavljanja | 0,2; (% končne vrednosti) |
Natančnost [K] | ± 0,3 ± 0,005 x T |
---|
Odzivni časi
Vklopni čas [s] | 0,38; (T09) |
---|
Reakcijska dinamika T05 / T09 [s] | < 10 / < 30 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -15...85 | |
---|---|---|
Opomba o temperaturi okolice |
|
|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...85 | |
Zaščita | IP 65 | |
Kaviteta | P(absolutni) izpust/P(razlika) > 5,5, da preprečite nastanek kavitet |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||
MTTF [Let] | 395,9 | ||||
Direktiva o tlačni opremi | Dobra inženirska praksa; uporablja se lahko za tekočine skupine 2; tekočine skupine 1 na zahtevo |
Mehanski podatki
Teža [g] | 148,8 |
---|---|
Materiali | Ohišje: PPS 40% steklena vlakna; elektronika: PC 10% steklena vlakna |
Material v stiku z medijem | senzor: PPSU; Merilno območje: PPS 40% steklena vlakna; Tesnilo: FKM |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 15 |
Procesni priključek | povezava z navojem G 1 1/4 DN25 |
Opombe
Opombe |
|
||
---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |
---|
diagrami in grafikoni
krivulja nazivnega tlaka
|
|
---|
Padec tlaka
|
|
---|