- Izdelki
- IO-Link
- Procesni senzorji z IO-Link
- IO-Link - prenosniki temperature za higienično uporabo
- TA1107
Temperaturni prenosnik
TA1107
TA-017C7EM12- A-ZVG/US
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število analognih izhodov: 1 |
---|---|
Merilno območje [°C] | -50...200 |
Procesni priključek | povezava z navojem M12 x 1,5 tesnilni stožec |
Dolžina inštalacije EL [mm] | 17 |
Območje uporabe
Merilni element | 1 x Pt 1000; (po DIN EN 60751, razred A) |
---|---|
Mediji | tekočine in plini |
Tlačna trdnost [bar] | 100 |
Vakuumska odpornost [mbar] | -1000 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...32 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus) |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 50 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | 2 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število analognih izhodov: 1 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 1 |
---|---|
Izhodni signal | analogni signal; IO-Link; (možnost konfiguracije) |
Število analognih izhodov | 1 |
Analogni izhod toka [mA] | 4...20 |
Maks. obremenitev [Ω] | 250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω) |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje [°C] | -50...200 |
---|---|
Tovarniška nastavitev | 0...100 °C |
Ločljivost analognega izhoda [K] | 0,04 |
---|
Natančnost / odstopanja
Natančni analogni izhod [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Temperaturni koeficient [% merilnega območja/10K] | 0,1; (Pri odstopanju od referenčnih pogojev 25 ± 5 °C) |
Odzivni časi
Reakcijska dinamika T05 / T09 [s] | < 0,25 / < 1 |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link |
---|---|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link - revizija | 1.1 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 | |||
---|---|---|---|---|
Opomba o temperaturi okolice |
|
|||
Skladiščna temperatura [°C] | -40...100 | |||
Zaščita | IP 67; IP 68; IP 69K |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||
MTTF [Let] | 334 | ||||
Sporočilo o odobritvi |
|
||||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 112 |
---|---|
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PEI; FKM |
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) elektropolirano |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 20 |
Procesni priključek | povezava z navojem M12 x 1,5 tesnilni stožec |
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov | Ra: < 0,8 |
Premer tipala [mm] | 3 |
Dolžina inštalacije EL [mm] | 17 |
Opombe
Opombe |
|
||
---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|