• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Temperaturni senzorji
  4. Kompaktni prenosniki za živilsko in pivovarsko industrijo
  5. TA1602

Temperaturni prenosnik

TA1602

TA-015C2EM81-A-ZVG/US

Temperaturni prenosnik

TA1602

TA-015C2EM81-A-ZVG/US

  • Za uporabo, kjer je prostor omejen
  • Zelo kratek odzivni čas
  • Brezplačni certifikat 3-točkovnega umerjanja na voljo na spletu
  • Natančni analogni izhod in uporabniku prijazna komunikacija prek IO-Link
  • ukca
  • fda
  • ec19352004
  • 3a
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov Število analognih izhodov: 1
Merilno območje [°C] -50...200
Komunikacijski vmesnik IO-Link
Procesni priključek povezava z navojem G 1/8 notranji navoj
Dolžina inštalacije EL [mm] 15
Območje uporabe
Merilni element 1 x Pt 1000; (po DIN EN 60751, razred A)
Mediji tekočine in plini
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 18...32 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Poraba toka [mA] < 50
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] 2
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov Število analognih izhodov: 1
Izhodi
Skupno število izhodov 1
Izhodni signal analogni signal; IO-Link; (možnost konfiguracije)
Število analognih izhodov 1
Analogni izhod toka [mA] 4...20
Maks. obremenitev [Ω] 250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω)
Zaščita pred kratkim stikom da
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje [°C] -50...200
Tovarniška nastavitev 0...200 °C
Ločljivost
Ločljivost analognega izhoda [K] 0,04
Natančnost / odstopanja
Natančni analogni izhod [K] ± 0,3 + (± 0,1 % MS)
Temperaturni koeficient [% merilnega območja/10K] 0,1; (Pri odstopanju od referenčnih pogojev 25 ± 5 °C)
Odzivni časi
Reakcijska dinamika T05 / T09 [s] < 0,25 / < 1
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik IO-Link
Vrsta prenosa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link - revizija 1.1
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Opomba o temperaturi okolice
pri temperaturi medija: < 160 °C
-25...60 °C
pri temperaturi medija: < 200 °C
Skladiščna temperatura [°C] -40...100
Zaščita IP 67; IP 68; IP 69K
Dovoljenja/preverjanja
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Odpornost na šoke
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Odpornost proti vibracijam
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Let] 334
Mehanski podatki
Teža [g] 46,193
Ohišje Izvedba za adapter
Materiali nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); nerjavno jeklo (1.4122); PEI; FKM
Procesni priključek povezava z navojem G 1/8 notranji navoj
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov Ra: < 0,8
Premer tipala [mm] 3
Dolžina inštalacije EL [mm] 15
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
obratovanje 1 LED, zeleno
Opombe
Opombe
MS = nastavljeni merilni razpon
Vrednosti za natančnost veljajo za tekočo vodo.
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A