Temperaturni prenosnik
TA3145
TA-150C5ER14-A-ZVG/US
Temperaturni prenosnik
TA3145
TA-150C5ER14-A-ZVG/US
- Velika natančnost po celotnem razponu merjenja temperature
- Široko območje delovne temperature
- Posebej dobra dinamika odziva in zelo kratek čas zamika vklopa
- Robustno ohišje iz nerjavnega jekla z zelo visoko tlačno odpornostjo
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v premičnih strojih
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število analognih izhodov: 1 | ||
---|---|---|---|
Merilno območje |
|
||
Procesni priključek | povezava z navojem G 1/4 zunanji navoj | ||
Dolžina inštalacije EL [mm] | 150 |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti |
---|---|
Merilni element | 1 x Pt 1000; (po DIN EN 60751, razred A) |
Mediji | tekočine in plini |
Tlačna trdnost [bar] | 400 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 30 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število analognih izhodov: 1 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 1 |
---|---|
Izhodni signal | analogni signal |
Število analognih izhodov | 1 |
Analogni izhod toka [mA] | 4...20 |
Maks. obremenitev [Ω] | (Ub - 8,5 V) / 21,5 mA; 24 V: 720 Ω |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje |
|
---|
Ločljivost analognega izhoda [K] | 0,04 |
---|
Natančnost / odstopanja
Natančni analogni izhod [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Temperaturni koeficient [% merilnega območja/10K] | 0,1; (Pri odstopanju od referenčnih pogojev 25 ± 5 °C) |
Odzivni časi
Reakcijska dinamika T05 / T09 [s] | 1 / 3; (po DIN EN 60751) |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...100 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...100 |
Zaščita | IP 68; IP 69K |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 100 |
---|---|
Mere [mm] | Ø 18,8 |
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PEI; FKM |
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); FKM |
Procesni priključek | povezava z navojem G 1/4 zunanji navoj |
Premer tipala [mm] | 6 |
Dolžina inštalacije EL [mm] | 150 |
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |
---|