- Izdelki
- TA3431
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število analognih izhodov: 1 | ||
---|---|---|---|
Merilno območje |
|
||
Procesni priključek | povezava z navojem G 1/2 zunanji navoj | ||
Dolžina inštalacije EL [mm] | 87,5 |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti | ||
---|---|---|---|
Merilni element | 1 x Pt 1000; (po DIN EN 60751, razred A) | ||
Mediji | tekočine in plini | ||
Temperatura medija |
|
||
Tlačna trdnost [bar] | 300 | ||
Opomba o stopnji tlaka |
|
||
Minimalna globina potopa [mm] | 15 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC; (skladno s SELV/PELV) |
---|---|
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število analognih izhodov: 1 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 1 |
---|---|
Izhodni signal | analogni signal |
Število analognih izhodov | 1 |
Analogni izhod toka [mA] | 4...20 |
Maks. obremenitev [Ω] | 500 |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Dolžina tipala D [mm] | 47,5 | ||
---|---|---|---|
Merilno območje |
|
Ločljivost analognega izhoda [K] | 0,02 |
---|
Natančnost / odstopanja
Natančni analogni izhod [K] | ± 0,3 |
---|---|
Temperaturni koeficient [% merilnega območja/10K] | < ± 0,1; (Pri odstopanju od referenčnih pogojev 25 ± 5 °C) |
Odzivni časi
Reakcijska dinamika T05 / T09 [s] | 1 / 3; (po DIN EN 60751) |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...70 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...100 |
Zaščita | IP 68; IP 69K |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||||||||
Odpornost proti vibracijam |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 231,6 |
---|---|
Ohišje | cilindrično |
Mere [mm] | Ø 30 / L = 180,5 |
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); nerjavno jeklo (1.4301 / 304); nerjavno jeklo (1.4305 / 303); PA |
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 30...50 |
Procesni priključek | povezava z navojem G 1/2 zunanji navoj |
Premer tipala [mm] | 10 |
Dolžina inštalacije EL [mm] | 87,5 |
Opombe
Opombe |
|
|||
---|---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |
---|