Temperaturni prenosnik
TCC811
TCC050K1EC01-A-DKG/US
Temperaturni prenosnik
TCC811
TCC050K1EC01-A-DKG/US
- Takojšnje obvestilo o odstopanjih pri natančnosti
- Izboljšano zagotavljanje kakovosti med intervali umerjanja
- Robustna zasnova za trajno natančno merjenje tudi v škodljivih okoljih
- Transparentno spremljanje senzorja zaradi nalaganja diagnostičnih vrednosti
- Funkcija simulacije olajša namestitev
- Natančni analogni izhod in uporabniku prijazna komunikacija prek IO-Link
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 1; Število analognih izhodov: 1 | ||
---|---|---|---|
Merilno območje |
|
||
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||
Procesni priključek | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) | ||
Dolžina inštalacije EL [mm] | 50 |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti |
---|---|
Merilni element | 1 x Pt 1000 |
Referenčni element | 1 x NTC |
Mediji | tekočine in plini |
Tlačna trdnost [bar] | 160 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...32 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus) |
---|---|
Poraba toka [mA] | 10; (24 V) |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | 6 |
Watchdog integriran | da |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 1; Število analognih izhodov: 1 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 2 |
---|---|
Izhodni signal | analogni signal; IO-Link; stanje preverjanja umerjanja |
Električna izvedba | PNP/NPN |
Število digitalnih izhodov | 1 |
Funkcija izhoda | izklopni kontakt; (diagnostični signal) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Diagnostični izhod | stanje preverjanja umerjanja in diagnostika napak |
Število analognih izhodov | 1 |
Analogni izhod toka [mA] | 4...20 |
Maks. obremenitev [Ω] | (Ub - 15 V) x 50 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje |
|
||
---|---|---|---|
Opomba o merilnem območju |
|
||
Tovarniška nastavitev | -10...150 °C / 14...302 °F | ||
Mejna vrednost preverjanja umerjanja [K] | 0,5...3 | ||
V korakih po [K] | 0,05 |
Ločljivost analognega izhoda [K] | 0,05 |
---|
Natančnost / odstopanja
Natančni analogni izhod [K] | ± 0,2 |
---|---|
Natančni IO-Link [K] | ± 0,2 |
Temperaturni koeficient analognega izhoda [% merilnega območja/10K] | < ± 0,02; (Pri odstopanju od referenčnih pogojev 25 ± 5 °C) |
Temperaturni koeficient IO-Linka [% merilnega območja/10K] | < ± 0,01; (Pri odstopanju od referenčnih pogojev 25 ± 5 °C) |
Odzivni časi
Reakcijska dinamika T05 / T09 [s] | 1,5 / 4 |
---|
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | Prikazni element; razvrstitev analognega izhoda; mejna vrednost preverjanja umerjanja; diagnostični izhod za logiko preklopa; način simulacije |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link - revizija | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profili | Digital Measuring Sensor, Common Profile, Blob Transfer | ||||
SIO-način | da | ||||
Potreben razred glavnega vhoda | A | ||||
Analogni procesni podatki | 1 | ||||
Binarni procesni podatki | 1 | ||||
Min. čas procesnega cikla [ms] | 4,4 | ||||
Resolucijska temperatura IO-Linka [K] | 0,01 | ||||
Podprta DeviceID-ji |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Opomba o temperaturi okolice |
|
|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...100 | |
Zaščita | IP 68; IP 69K |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||
MTTF [Let] | 329 | ||||
Sporočilo o odobritvi |
|
||||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 352,3 |
---|---|
Mere [mm] | Ø 50 / L = 114,8 |
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PEI; FKM; PFA |
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PEEK |
Procesni priključek | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov | Ra: < 0,8 |
Premer tipala [mm] | 6 |
Dolžina inštalacije EL [mm] | 50 |
Opombe
Opombe |
|
||
---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |
---|