Temperaturni prenosnik z zaslonom
TD2253
TD-200FFED06-A-ZVG/US
Temperaturni prenosnik z zaslonom
TD2253
TD-200FFED06-A-ZVG/US
- Higienska zasnova za zahteve industrije živil in pijač
- Posebej dobra dinamika odziva in zelo kratek čas zamika vklopa
- Jasno vidni 4-številčni LED zaslon
- Visoka stopnja zaščite in tlaka
- Natančni analogni izhod in uporabniku prijazna komunikacija prek IO-Link
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število analognih izhodov: 1 | ||
---|---|---|---|
Merilno območje |
|
||
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||
Procesni priključek | Ø 6 mm | ||
Dolžina inštalacije EL [mm] | 200 |
Območje uporabe
Merilni element | 1 x Pt 1000; (po DIN EN 60751, razred A) |
---|---|
Mediji | tekočine in plini |
Tlačna trdnost [bar] | 160 |
Vakuumska odpornost [mbar] | -1000 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...32 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus) |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 50 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | 2 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število analognih izhodov: 1 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 1 |
---|---|
Izhodni signal | analogni signal; IO-Link; (možnost konfiguracije) |
Število analognih izhodov | 1 |
Analogni izhod toka [mA] | 4...20 |
Maks. obremenitev [Ω] | 300 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje |
|
||
---|---|---|---|
Tovarniška nastavitev | 0...300 °F |
Ločljivost analognega izhoda [K] | 0,04 |
---|---|
Ločljivost zaslona [K] | 0,28 |
Natančnost / odstopanja
Natančni analogni izhod [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Temperaturni koeficient [% merilnega območja/10K] | 0,1; (Pri odstopanju od referenčnih pogojev 25 °C) |
Odzivni časi
Reakcijska dinamika T05 / T09 [s] | 1 / 3 |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link |
---|---|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link - revizija | 1.1 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...100 |
Zaščita | IP 67; IP 68; IP 69K |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||
MTTF [Let] | 407 | ||||
Sporočilo o odobritvi |
|
||||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 239,5 |
---|---|
Mere [mm] | Ø 6 |
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PEI; FKM |
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) elektropolirano |
Procesni priključek | Ø 6 mm |
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov | Ra: < 0,8 |
Premer tipala [mm] | 6 |
Dolžina inštalacije EL [mm] | 200 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
||
---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|