Temperaturno stikalo z intuitivno nastavitvijo točke preklopa
TK6310
TK-050CLFN14-QKPKG / US
Temperaturno stikalo z intuitivno nastavitvijo točke preklopa
TK6310
TK-050CLFN14-QKPKG / US
- Preprosta nastavitev točke preklopa s pomočjo dveh nastavljalnih obročev, ki omogočata optimalno odčitavanje
- Nastavitev točk preklopa brez uporabe sistemske temperature
- Dva dopolnilna preklopna izhoda s prilagodljivo histerezo
- Posebej dobra dinamika odziva in zelo kratek čas zamika vklopa
- Mehanski zaklep preprečuje nenamerno manipulacijo s točko preklopa
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2 | ||
---|---|---|---|
Merilno območje |
|
||
Procesni priključek | povezava z navojem 1/4" NPT | ||
Dolžina inštalacije EL [mm] | 50 |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti |
---|---|
Merilni element | 1 x Pt 1000; (po DIN EN 60751, razred A) |
Mediji | tekočine in plini |
Temperatura medija [°C] | -40...145 |
Tlačna trdnost [bar] | 400 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 9,6...32 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus) |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 30 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | 0,5 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 2 |
---|---|
Izhodni signal | preklopni signal |
Električna izvedba | PNP |
Število digitalnih izhodov | 2 |
Funkcija izhoda | dopolnilni |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 500 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje |
|
||
---|---|---|---|
Točka nastavitve SP |
|
||
Točka ponastavitve rP |
|
Natančnost / odstopanja
Temperaturno drsenje na 10 K [K] | 0,1 **) |
---|---|
Natančnost ponavljanja [K] | ± 0,1 |
Natančnost nastavitve [K] | ± 3 |
Odzivni časi
Reakcijska dinamika T05 / T09 [s] | 1 / 3; (po DIN EN 60751) |
---|
Programska oprema/programiranje
Poravnava preklopne točke | nastavljalni obroč |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...80 | |||
---|---|---|---|---|
Opomba o temperaturi okolice |
|
|||
Skladiščna temperatura [°C] | -40...100 | |||
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||||||
MTTF [Let] | 643,1 | ||||||||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 100,5 |
---|---|
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PC; PBT; FKM |
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); FKM |
Procesni priključek | povezava z navojem 1/4" NPT |
Premer tipala [mm] | 6 |
Dolžina inštalacije EL [mm] | 50 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
||
---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |
---|