Temperaturno stikalo z intuitivno nastavitvijo točke preklopa
TK7330
TK7035CLFN14-QKPKG / US
Temperaturno stikalo z intuitivno nastavitvijo točke preklopa
TK7330
TK7035CLFN14-QKPKG / US
- Preprosta nastavitev točke preklopa s pomočjo dveh nastavljalnih obročev, ki omogočata optimalno odčitavanje
- Nastavitev točk preklopa brez uporabe sistemske temperature
- Dva preklopna izhoda s fiksno histerezo
- Posebej dobra dinamika odziva in zelo kratek čas zamika vklopa
- Mehanski zaklep preprečuje nenamerno manipulacijo s točko preklopa
stara serija izdelkov
Alternativni izdelki: TK7310 Primerjava izdelkov: TK7330 / TK7310 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2 | ||
---|---|---|---|
Merilno območje |
|
||
Procesni priključek | povezava z navojem 1/4" NPT | ||
Dolžina inštalacije EL [mm] | 39 |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti |
---|---|
Merilni element | 1 x Pt 1000; (po DIN EN 60751, razred B) |
Mediji | tekočine in plini |
Temperatura medija [°C] | -25...125; (145 max. 1 h) |
Tlačna trdnost [bar] | 300 |
Minimalna globina potopa [mm] | 15 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 30 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | 0,5 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 2 |
---|---|
Izhodni signal | preklopni signal |
Električna izvedba | PNP |
Število digitalnih izhodov | 2 |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 500 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Dolžina tipala D [mm] | 35 | ||
---|---|---|---|
Merilno območje |
|
||
Točka nastavitve SP |
|
Natančnost / odstopanja
Temperaturno drsenje na 10 K [K] | 0,1 |
---|---|
Natančnost ponavljanja [K] | ± 0,1 |
Natančnost nastavitve [K] | ± 3 |
Histereza [K] | 5; (fiksno nastavljeno) |
Odzivni časi
Reakcijska dinamika T05 / T09 [s] | 1 / 3; (po DIN EN 60751) |
---|
Programska oprema/programiranje
Poravnava preklopne točke | nastavljalni obroč |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...70 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...100 |
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||||||
MTTF [Let] | 485 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 102,5 |
---|---|
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PC; PBT; FKM |
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Procesni priključek | povezava z navojem 1/4" NPT |
Dolžina inštalacije EL [mm] | 39 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
||
---|---|---|---|
Z lestvico | da |
Opombe
Opombe |
|
||
---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |
---|