temperaturni vtič pri higieničnih vrstah uporabe
TP2001
TP-CDC-AFZVG/US/
temperaturni vtič pri higieničnih vrstah uporabe
TP2001
TP-CDC-AFZVG/US/
- Za vrednotenje signala temperaturnih senzorjev in upornih termometrov
- Zaradi visoke ločljivosti idealno za zahtevne nadzorne naloge
- Higiensko ohišje iz nerjavnega jekla z LED-lučko stanja
- Velik razpon za merjenje temperature
- Analogni in preklopni izhod ter IO-Link
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 1; Število analognih izhodov: 1 | ||
---|---|---|---|
Merilno območje |
|
||
Komunikacijski vmesnik | IO-Link |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti |
---|---|
Uporaba | za merilne elemente Pt100 in Pt1000 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...32 DC |
---|---|
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | 2 |
Watchdog integriran | da |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 1; Število analognih izhodov: 1 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 2 |
---|---|
Izhodni signal | analogni signal; IO-Link; preklopni signal; (možnost konfiguracije) |
Električna izvedba | PNP/NPN |
Število digitalnih izhodov | 1 |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Število analognih izhodov | 1 |
Analogni izhod toka [mA] | 4...20 |
Maks. obremenitev [Ω] | (Ub-13,5)/0,0215 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | ni zaklenjen na mestu |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje |
|
||
---|---|---|---|
Tovarniška nastavitev | -10...150 °C | ||
Ločljivost analognega izhoda [K] | 0,017; (MS: -10...150 °C) |
Natančnost / odstopanja
Natančni analogni izhod [K] | ± 0,1; (MS: -10...150 °C) ; ali ± (0,067 % MS) |
---|---|
Natančni IO-Link [K] | ± 0,05 |
Temperaturni koeficient analognega izhoda [% merilnega območja/10K] | < 0,1 |
Temperaturni koeficient IO-Linka [% merilnega območja/10K] | < 0,06 |
Odzivni časi
Maks. merilni/prikazni cikel [ms] | 350 |
---|
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | razvrstitev analognega izhoda; prilagoditev umerjanja; histereza/okno; logika preklopa; način simulacije |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link |
---|---|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link - revizija | 1.1.3 |
Resolucijska temperatura IO-Linka [K] | 0,01 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...85 |
Zaščita | IP 68; IP 69K |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||
Odpornost proti vibracijam |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 53,85 |
---|---|
Mere [mm] | 65 x 27,4 x 27,4 |
Oznaka navoja | M12 x 1 |
Materiali | LED: PA; ohišje: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Tesnilni material | FKM |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Tesnilo: FKM; Kontakti: pozlačeno |
---|