Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov |
Število digitalnih izhodov: 1; Število analognih izhodov: 1 |
Merilno območje |
-100...300 °C |
-148...572 °F |
|
Komunikacijski vmesnik |
IO-Link |
Območje uporabe
Posebna značilnost |
pozlačeni kontakti |
Uporaba |
za merilne elemente Pt100 in Pt1000 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
18...32 DC |
Zaščitni razred |
III |
Zaščita pred obratno polarnostjo |
da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] |
2 |
Watchdog integriran |
da |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov |
Število digitalnih izhodov: 1; Število analognih izhodov: 1 |
Izhodi
Skupno število izhodov |
2 |
Izhodni signal |
analogni signal; IO-Link; preklopni signal; (možnost konfiguracije) |
Električna izvedba |
PNP/NPN |
Število digitalnih izhodov |
1 |
Funkcija izhoda |
vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] |
2 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] |
100 |
Število analognih izhodov |
1 |
Analogni izhod toka [mA] |
4...20 |
Maks. obremenitev [Ω] |
(Ub-13,5)/0,0215 |
Zaščita pred kratkim stikom |
da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom |
ni zaklenjen na mestu |
Zaščita pred preobremenitvijo |
da |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje |
-100...300 °C |
-148...572 °F |
|
Tovarniška nastavitev |
0...100 °C |
Ločljivost analognega izhoda [K] |
0,017; (MS: -10...150 °C) |
Natančnost / odstopanja
Natančni analogni izhod [K] |
± 0,1; (MS: -10...150 °C) ; ali ± (0,067 % MS) |
Natančni IO-Link [K] |
± 0,05 |
Temperaturni koeficient analognega izhoda [% merilnega območja/10K] |
< 0,1 |
Temperaturni koeficient IO-Linka [% merilnega območja/10K] |
< 0,06 |
Odzivni časi
Maks. merilni/prikazni cikel [ms] |
350 |
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja |
razvrstitev analognega izhoda; prilagoditev umerjanja; histereza/okno; logika preklopa; način simulacije |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik |
IO-Link |
Vrsta prenosa |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link - revizija |
1.1.3 |
Resolucijska temperatura IO-Linka [K] |
0,01 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-25...80 |
Skladiščna temperatura [°C] |
-40...85 |
Zaščita |
IP 68; IP 69K |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
DIN EN 61000-6-2 |
če se pojavijo frekvence nad 40 MHz, je treba ohišje ozemljiti |
DIN EN 61000-6-3 |
|
|
Odpornost na šoke |
DIN EN 68000-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Odpornost proti vibracijam |
DIN EN 60068-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
Mehanski podatki
Teža [g] |
53,9 |
Mere [mm] |
65 x 27,4 x 27,4 |
Oznaka navoja |
M12 x 1 |
Materiali |
LED: PA; ohišje: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Tesnilni material |
FKM |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
status |
1 x LED, zeleno |
stikalno stanje |
1 x LED, oranžno |
|
Opombe
Opombe |
MS = nastavljeni merilni razpon |
|
Embalažna enota |
1 Kosov |
Električni priključek
Priključek |
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Tesnilo: FKM; Kontakti: pozlačeno |