Kabelski senzor za temperaturo s procesnim priključkom
TS0453
TS-000KLKD06I.../US
Kabelski senzor za temperaturo s procesnim priključkom
TS0453
TS-000KLKD06I.../US
- Natančno merjenje temperature v vsebnikih, rezervoarjih in ceveh
- Za priključitev na ocenjevalno enoto
- Preprosti prevzem procesa prek nameščanja sponke ali zaščitne cevi
- Zelo veliko območje merjenja temperature
- Preprosta in 100-odstotno zatesnjena povezava prek spojnika M12
Značilnosti izdelka
Merilno območje |
|
||
---|---|---|---|
Procesni priključek | Ø 6 mm | ||
Dolžina inštalacije EL [mm] | 150; (temperature medija < 200 °C: 200) |
Območje uporabe
Merilni element | 1 x Pt 100; (po DIN EN 60751, razred A) |
---|---|
Mediji | tekočine in plini |
Minimalna globina potopa [mm] | 15 |
Električni podatki
Zaščitni razred | III |
---|
Območje merjenja/nastavitve
Dolžina tipala D [mm] | 200 | ||
---|---|---|---|
Merilno območje |
|
Natančnost / odstopanja
Natančnost [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Odzivni časi
Reakcijska dinamika T05 / T09 [s] | 12 / 34; (po DIN EN 60751) |
---|
Pogoji okolja
Zaščita | IP 67 |
---|
Dovoljenja/preverjanja
MTTF [Let] | 11415,5 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 282,9 |
---|---|
Mere [mm] | Ø 6 |
Materiali | nerjavno jeklo (1.4571/316Ti ); PFA/PTFE |
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4571/316Ti ) |
Procesni priključek | Ø 6 mm |
Premer tipala [mm] | 6 |
Dolžina inštalacije EL [mm] | 150; (temperature medija < 200 °C: 200) |
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Kabel: 10 m, PTFE; temperaturno odporno do 250 °C |
---|---|
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |