Kabelski senzor za temperaturo s procesnim priključkom
TS2089
TS-200KLKD10-............./US/
Kabelski senzor za temperaturo s procesnim priključkom
TS2089
TS-200KLKD10-............./US/
- Natančno merjenje temperature v vsebnikih, rezervoarjih in ceveh
- Za priključitev na ocenjevalno enoto
- Preprosti prevzem procesa prek nameščanja sponke ali zaščitne cevi
- Velika natančnost po celotnem razponu merjenja temperature
- Preprosta in 100-odstotno zatesnjena povezava prek spojnika M12
Značilnosti izdelka
Merilno območje |
|
||
---|---|---|---|
Procesni priključek | Ø 10 mm |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti |
---|---|
Merilni element | 1 x Pt 100; (po DIN EN 60751, razred A) |
Mediji | tekočine in plini |
Minimalna globina potopa [mm] | 15 |
Električni podatki
Zaščitni razred | III |
---|
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje |
|
---|
Natančnost / odstopanja
Natančnost [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Odzivni časi
Reakcijska dinamika T05 / T09 [s] | 6 / 25; (po DIN EN 60751) |
---|
Pogoji okolja
Zaščita | IP 67 |
---|
Dovoljenja/preverjanja
MTTF [Let] | 11415,5 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 95,5 |
---|---|
Ohišje | Merilna tipala |
Mere [mm] | Ø 10 |
Materiali | legirano jeklo |
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Procesni priključek | Ø 10 mm |
Premer tipala [mm] | 10 |
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Kabel: 2 m, PUR |
---|---|
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |