• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Temperaturni senzorji
  4. Nasadni in navojni senzorji
  5. TS2453

Kabelski senzor za temperaturo s procesnim priključkom

TS2453

TS-200KLKD06 .../US

Kabelski senzor za temperaturo s procesnim priključkom

TS2453

TS-200KLKD06 .../US

  • Natančno merjenje temperature v vsebnikih, rezervoarjih in ceveh
  • Za priključitev na ocenjevalno enoto
  • Preprosti prevzem procesa prek nameščanja sponke ali zaščitne cevi
  • Zelo veliko območje merjenja temperature
  • Preprosta in 100-odstotno zatesnjena povezava prek spojnika M12
  • dnv_gl
  • ce
Značilnosti izdelka
Merilno območje
-100...600 °C -148...1112 °F
Procesni priključek Ø 6 mm
Dolžina inštalacije EL [mm] 150; (temperature medija < 200 °C: 200)
Območje uporabe
Merilni element 1 x Pt 100; (po DIN EN 60751, razred A)
Mediji tekočine in plini
Minimalna globina potopa [mm] 15
Električni podatki
Zaščitni razred III
Območje merjenja/nastavitve
Dolžina tipala D [mm] 200
Merilno območje
-100...600 °C -148...1112 °F
Natančnost / odstopanja
Natančnost [K] ± (0,15 K + 0,002 x|t|)
Odzivni časi
Reakcijska dinamika T05 / T09 [s] 12 / 34; (po DIN EN 60751)
Pogoji okolja
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
MTTF [Let] 11415,5
Mehanski podatki
Teža [g] 96,3
Mere [mm] Ø 6
Materiali nerjavno jeklo (1.4571/316Ti ); PFA/PTFE
Material v stiku z medijem nerjavno jeklo (1.4571/316Ti )
Procesni priključek Ø 6 mm
Premer tipala [mm] 6
Dolžina inštalacije EL [mm] 150; (temperature medija < 200 °C: 200)
Opombe
Opombe
Vrednosti za natančnost veljajo za tekočo vodo.
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Kabel: 2 m, PTFE; temperaturno odporno do 250 °C
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A