• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Temperaturni senzorji
  4. Nasadni in navojni senzorji
  5. TS2789

Kabelski senzor za temperaturo z navojnim senzorjem

TS2789

TS-PT100-SCREW-IN M5/2M PUR

Kabelski senzor za temperaturo z navojnim senzorjem

TS2789

TS-PT100-SCREW-IN M5/2M PUR

  • Natančno merjenje temperature na površinah strojev
  • Za priključitev na ocenjevalno enoto
  • Kompaktno ohišje za namestitev, kjer je prostor omejen
  • Velika natančnost po celotnem razponu merjenja temperature
  • Preprosta in 100-odstotno zatesnjena povezava prek spojnika M12
  • dnv_gl
  • ce
Značilnosti izdelka
Merilno območje
-40...90 °C -40...194 °F
Procesni priključek povezava z navojem M5 zunanji navoj
Območje uporabe
Posebna značilnost pozlačeni kontakti
Merilni element 1 x Pt 100; (po DIN EN 60751, razred A)
Montaža kontaktni senzor za trdne snovi
Električni podatki
Zaščitni razred III
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje
-40...90 °C -40...194 °F
Natančnost / odstopanja
Natančnost [K] ± (0,15 K + 0,002 x|t|)
Odzivni časi
Reakcijska dinamika T05 / T09 [s] 3 / 8; (po DIN EN 60751)
Pogoji okolja
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
Odpornost na šoke
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Odpornost proti vibracijam
DIN EN 60068-2-6 10 g (10...2000 Hz)
MTTF [Let] 11415,5
Mehanski podatki
Teža [g] 80,95
Ohišje navojni senzor
Mere [mm] M5 / L = 26
Oznaka navoja M5
Materiali nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Pritezni vrtilni moment [Nm] 1,5
Procesni priključek povezava z navojem M5 zunanji navoj
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Kabel: 2 m, PUR
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno