Kabelski senzor za temperaturo z navojnim senzorjem
TS2989
TS-200KLKM06.../US/
Kabelski senzor za temperaturo z navojnim senzorjem
TS2989
TS-200KLKM06.../US/
- Natančno merjenje temperature na površinah strojev
- Za priključitev na ocenjevalno enoto
- Kompaktno ohišje za namestitev, kjer je prostor omejen
- Velika natančnost po celotnem razponu merjenja temperature
- Preprosta in 100-odstotno zatesnjena povezava prek spojnika M12
Značilnosti izdelka
Merilno območje |
|
||
---|---|---|---|
Procesni priključek | povezava z navojem M6 zunanji navoj |
Območje uporabe
Posebna značilnost | napeljava z oklopom |
---|---|
Merilni element | 1 x Pt 1000; (po DIN EN 60751, razred A) |
Montaža | kontaktni senzor za trdne snovi |
Električni podatki
Zaščitni razred | III |
---|
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje |
|
---|
Natančnost / odstopanja
Natančnost [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Odzivni časi
Reakcijska dinamika T05 / T09 [s] | 3 / 9; (po DIN EN 60751) |
---|
Pogoji okolja
Zaščita | IP 67 |
---|
Dovoljenja/preverjanja
MTTF [Let] | 9927 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 148 |
---|---|
Ohišje | navojni senzor |
Mere [mm] | M6 / L = 26 |
Oznaka navoja | M6 |
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Procesni priključek | povezava z navojem M6 zunanji navoj |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 2 m, PUR, oklopljeno |
---|---|
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oklopljeni priključni kabel: zaslon je priključen |