Kabelski senzor za temperaturo s senzorjem z zatičem
TS522A
TS-500KEKD06...../5M/3D/3G
Kabelski senzor za temperaturo s senzorjem z zatičem
TS522A
TS-500KEKD06...../5M/3D/3G
- Natančno merjenje temperature na površinah strojev
- Za uporabo v nevarnih območjih
- Kompaktno ohišje za namestitev, kjer je prostor omejen
- Velika natančnost po celotnem razponu merjenja temperature
Značilnosti izdelka
Merilno območje |
|
||
---|---|---|---|
Procesni priključek | naležno tipalo 10 x 10 x 42 mm |
Območje uporabe
Merilni element | 1 x Pt 100; (po DIN EN 60751, razred A) |
---|---|
Montaža | kontaktni senzor za trdne snovi |
Električni podatki
Zaščitni razred | III |
---|
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje |
|
||
---|---|---|---|
Opomba o merilnem območju |
|
Natančnost / odstopanja
Natančnost [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Odzivni časi
Reakcijska dinamika T05 / T09 [s] | 13 / 39 |
---|
Pogoji okolja
Zaščita | IP 67 |
---|
Dovoljenja/preverjanja
Oznaka ATEX |
|
---|---|
|
|
MTTF [Let] | 19025,9 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 232 |
---|---|
Ohišje | naležno tipalo |
Mere [mm] | 10 x 10 x 42 |
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Procesni priključek | naležno tipalo 10 x 10 x 42 mm |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 5 m, silikon |
---|