Kabelski senzor za temperaturo z navojnim senzorjem
TS5951
TS-500KLKM...
Kabelski senzor za temperaturo z navojnim senzorjem
TS5951
TS-500KLKM...
- Natančno merjenje temperature na površinah strojev
- Za priključitev na ocenjevalno enoto
- Kompaktno ohišje za namestitev, kjer je prostor omejen
- Velik razpon za merjenje temperature
- Zelo visoka tlačna odpornost
Značilnosti izdelka
Merilno območje |
|
||
---|---|---|---|
Procesni priključek | povezava z navojem M12 x 1,5 zunanji navoj |
Območje uporabe
Merilni element | 1 x Pt 100; (po DIN EN 60751, razred A) |
---|---|
Montaža | kontaktni senzor za trdne snovi |
Tlačna trdnost [bar] | 500 |
Električni podatki
Zaščitni razred | III |
---|
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje |
|
---|
Natančnost / odstopanja
Natančnost [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Odzivni časi
Reakcijska dinamika T05 / T09 [s] | 4 / 12; (po DIN EN 60751) |
---|
Pogoji okolja
Zaščita | IP 67 |
---|
Dovoljenja/preverjanja
MTTF [Let] | 12683,9 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 214,2 |
---|---|
Ohišje | navojni senzor |
Mere [mm] | M12 x 1,5 / L = 31 |
Oznaka navoja | M12 x 1,5 |
Materiali | nerjavno jeklo (1.4301 / 304) |
Procesni priključek | povezava z navojem M12 x 1,5 zunanji navoj |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 5 m, silikon; z obročki na koncu žic |
---|