pasivna površinska temperaturna sonda
TSM301
TSM020K2PCXX/US/
pasivna površinska temperaturna sonda
TSM301
TSM020K2PCXX/US/
- Rešitev z vpenjanjem zmanjša stroške namestitve in napor
- Higienska zasnova z ustreznim zaščitnim razredom za postopke čiščenja
- Hiter odzivni čas in visoka merilna natančnost za jasen pregled procesa
- Idealno spremljanje procesa zagotavlja preglednost
Značilnosti izdelka
Merilno območje |
|
||
---|---|---|---|
Procesni priključek | naležno tipalo DN20 ( Ø 21...24 mm) |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti |
---|---|
Merilni element | 1 x Pt 1000; (po DIN EN 60751, razred A) |
Montaža | pasivna površinska temperaturna sonda za trdna telesa; rešitev za vpenjanje |
Električni podatki
Zaščitni razred | III |
---|
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje |
|
---|
Natančnost / odstopanja
Natančnost [K] | 0,25 ± (0,15 K + 0,002 x|T|); (vpliv temperature okolice na natančnost: 0,02 x (Ta - T)) |
---|
Odzivni časi
Reakcijska dinamika T05 / T09 [s] | 7,5 / 25; (referenčne vrednosti za premično vodo: (> 0,4 m/s)) |
---|
Pogoji okolja
Zaščita | IP 69K |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 167 |
---|---|
Ohišje | naležno tipalo |
Mere [mm] | 70 x 69 x 45 |
Materiali | Pritrdilna objemka: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); ohišje: PPSU; Tesnilo: FKM |
Procesni priključek | naležno tipalo DN20 ( Ø 21...24 mm) |
Opombe
Opombe |
|
||
---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |
---|