Temperaturni tipalni senzor
TT3291
TT-350KFED06- /US/
Temperaturni tipalni senzor
TT3291
TT-350KFED06- /US/
- Natančno merjenje temperature v vsebnikih, rezervoarjih in ceveh
- Za priključitev na ocenjevalno enoto
- Zelo kratek odzivni čas za uporabo v procesih s hitrimi nihanji temperature
- Higienska zasnova za zahteve industrije živil in pijač
- Različne procesne povezave z uporabo adapterjev
Značilnosti izdelka
Merilno območje |
|
||
---|---|---|---|
Procesni priključek | Ø 6 mm | ||
Dolžina inštalacije EL [mm] | 350 |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti |
---|---|
Merilni element | 1 x Pt 100; (po DIN EN 60751, razred A) |
Uporaba | področje higiene |
Mediji | tekočine in plini |
Tlačna trdnost [bar] | 160 |
Minimalna globina potopa [mm] | 15 |
Električni podatki
Zaščitni razred | III |
---|
Območje merjenja/nastavitve
Dolžina tipala D [mm] | 350 | ||
---|---|---|---|
Merilno območje |
|
Natančnost / odstopanja
Natančnost [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Odzivni časi
Reakcijska dinamika T05 / T09 [s] | 1 / 3; (po DIN EN 60751) |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...100 |
Zaščita | IP 68; IP 69K |
Dovoljenja/preverjanja
Odpornost na šoke |
|
||
---|---|---|---|
Odpornost proti vibracijam |
|
||
MTTF [Let] | 22831 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 63 |
---|---|
Mere [mm] | Ø 6 |
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) elektropolirano |
Procesni priključek | Ø 6 mm |
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov | Ra: < 0,8 |
Premer tipala [mm] | 6 |
Dolžina inštalacije EL [mm] | 350 |
Opombe
Opombe |
|
||
---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |
---|