Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov |
Število digitalnih izhodov: 1; Število analognih izhodov: 1 |
Merilno območje |
500...2500 °C |
932...4532 °F |
|
Komunikacijski vmesnik |
IO-Link |
Območje uporabe
Uporaba |
temperirne temperature; taljenje stekla; grafit; keramika; kovine; kovanje; sintranje; toplotna obdelava; valjanje |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
18...32 DC; (skladno s SELV/PELV) |
Poraba toka [mA] |
< 50 |
Min. upor izolacije [MΩ] |
100; (50 V DC) |
Zaščitni razred |
III |
Zaščita pred obratno polarnostjo |
da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] |
< 1 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov |
Število digitalnih izhodov: 1; Število analognih izhodov: 1 |
Vhodi
Testni vhod |
Tip 3 (IEC 61131-2) |
Izhodi
Skupno število izhodov |
2 |
Izhodni signal |
preklopni signal; analogni signal; IO-Link; (možnost konfiguracije) |
Električna izvedba |
PNP |
Število digitalnih izhodov |
1 |
Funkcija izhoda |
vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] |
2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] |
150 |
Število analognih izhodov |
1 |
Analogni izhod toka [mA] |
4...20 |
Maks. obremenitev [Ω] |
500 |
Zaščita pred kratkim stikom |
da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom |
impulzno |
Dokaz kratkega stika |
da |
Zaščita pred preobremenitvijo |
da |
Območje zaznavanja
Območje valovne dolžine [µm] |
0,78...1,06 |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje |
500...2500 °C |
932...4532 °F |
|
Točka nastavitve SP |
502...2500 °C |
936...4532 °F |
|
Točka ponastavitve rP |
500...2498 °C |
932...4528 °F |
|
Analogna začetna točka |
500...2100 °C |
932...3812 °F |
|
Analogna končna točka |
900...2500 °C |
1652...4532 °F |
|
V korakih po |
|
Ločljivost
Ločljivost preklopnega izhoda [K] |
1 |
Ločljivost analognega izhoda [K] |
0,2; (0,03 % nastavljenega merilnega razpona) |
Ločljivost zaslona [K] |
1 |
Natančnost / odstopanja
Natančnost [K] |
< ± 0,3 %; (izmerjene vrednosti, min. 4 K (stopnja emisij = 1, T = 23 °C)) |
Natančnost ponavljanja [K] |
1 |
Odzivni časi
Vklopni čas [ms] |
2; (T > 900 °C) |
Programska oprema/programiranje
Poravnava preklopne točke |
tipke za programiranje |
Možnosti parametriranja |
analogni obseg; vklopni kontakt / izklopni kontakt; zamik vklopa/izklopa; Blaženje; Peakhold; emisivnost; funkcija simulacije |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik |
IO-Link |
Vrsta prenosa |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link - revizija |
1.1 |
Standard SDCI |
IEC 61131-9 |
SIO-način |
da |
Potreben razred glavnega vhoda |
A |
Analogni procesni podatki |
16 |
Binarni procesni podatki |
1 |
Min. čas procesnega cikla [ms] |
3,6 |
Podprta DeviceID-ji |
Način obratovanja |
ID naprave |
default |
718 |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
0...65 |
Skladiščna temperatura [°C] |
-20...80 |
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] |
95; (nekondenzirajoč) |
Zaščita |
IP 65 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-4 |
|
|
Odpornost na šoke |
DIN EN 60068-2-27 |
30 g (11 ms) |
|
Odpornost proti vibracijam |
DIN EN 60068-2-6 |
5 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [Let] |
74,3 |
Mehanski podatki
Teža [g] |
455,5 |
Ohišje |
Izvedba navoja |
Mere [mm] |
M30 x 1,5 |
Oznaka navoja |
M30 x 1,5 |
Materiali |
Navojni tulec: nerjavno jeklo (1.4305 / 303); poliester |
Material optike |
|
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
Prikazni element |
2 x LED, rumeno |
stikalno stanje |
1 x LED, rumeno |
prikazovalnik funkcije |
7-segmentni prikazovalnik LED, 4 znaki |
izmerjene vrednosti |
7-segmentni prikazovalnik LED, 4 znaki |
|
Upravljalni elementi |
|
Opombe
Opombe |
Uporabite oklopljeni kabel za zaščito infrardečih temperaturnih senzorjev pred motnjami. |
Zaslon mora biti priključen na ohišje senzorja prek spojnika. |
|
Embalažna enota |
1 Kosov |
Električni priključek
Priključek |
Spojnik: 1 x M12 |
diagrami in grafikoni
|
1
|
premer točke merjenja |
2
|
merilna razdalja |
|