Infrardeči temperaturni senzor
TW2100
TW-029KLBM30-KFDKG/US
Infrardeči temperaturni senzor
TW2100
TW-029KLBM30-KFDKG/US
- Zanesljivo, brezstično merjenje temperature predmetov z zelo visokimi temperaturami
- Za uporabo v jeklarski in steklarski industriji
- Intuitivna nastavitev analognih izhodov in preklopnega izhoda prek pritisnega gumba
- Jasno viden zaslon za prikaz trenutne temperature
- Robustno ohišje in na praske odporna natančna leča za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
- kontrolna lučka LED za poravnavo in nadzor
- Priročno delovanje prek gumbov ali nastavljanja parametrov prek IO-Linka
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 1; Število analognih izhodov: 1 | ||
---|---|---|---|
Merilno območje |
|
||
Komunikacijski vmesnik | IO-Link |
Območje uporabe
Uporaba | asfalt; prevlečena kovina; tekočine; steklo; Guma; les; keramika; plastika; laki; živilski izdelki; papir; tkanina |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...32 DC; (skladno s SELV/PELV) |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 50 |
Min. upor izolacije [MΩ] | 100; (50 V DC) |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | < 1 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 1; Število analognih izhodov: 1 |
---|
Vhodi
Testni vhod | Tip 3 (IEC 61131-2) |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 2 |
---|---|
Izhodni signal | preklopni signal; analogni signal; IO-Link; (možnost konfiguracije) |
Električna izvedba | PNP |
Število digitalnih izhodov | 1 |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 150 |
Število analognih izhodov | 1 |
Analogni izhod toka [mA] | 4...20 |
Maks. obremenitev [Ω] | 500 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Dokaz kratkega stika | da |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Območje valovne dolžine [µm] | 8...14 |
---|
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje |
|
||
---|---|---|---|
Točka nastavitve SP |
|
||
Točka ponastavitve rP |
|
||
Analogna začetna točka |
|
||
Analogna končna točka |
|
||
V korakih po |
|
Ločljivost preklopnega izhoda [K] | 0,5 |
---|---|
Ločljivost analognega izhoda [K] | 0,2; (0,03 % nastavljenega merilnega razpona) |
Ločljivost zaslona [K] | 0,5 |
Natančnost / odstopanja
Natančnost [K] | < ± 1 %; (izmerjene vrednosti, min. 2 K (stopnja emisij = 1, T = 23 °C)) |
---|---|
Natančnost ponavljanja [K] | 1 |
Odzivni časi
Vklopni čas [ms] | 100 |
---|
Programska oprema/programiranje
Poravnava preklopne točke | tipke za programiranje |
---|---|
Možnosti parametriranja | analogni obseg; vklopni kontakt / izklopni kontakt; zamik vklopa/izklopa; Blaženje; Peakhold; emisivnost; funkcija simulacije |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link - revizija | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
SIO-način | da | ||||
Potreben razred glavnega vhoda | A | ||||
Analogni procesni podatki | 16 | ||||
Binarni procesni podatki | 1 | ||||
Min. čas procesnega cikla [ms] | 3,6 | ||||
Podprta DeviceID-ji |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | 0...65 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -20...80 |
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 95; (nekondenzirajoč) |
Zaščita | IP 65 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||
MTTF [Let] | 84 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 445 | |
---|---|---|
Ohišje | Izvedba navoja | |
Mere [mm] | M30 x 1,5 / L = 206 | |
Oznaka navoja | M30 x 1,5 | |
Materiali | Navojni tulec: nerjavno jeklo (1.4305 / 303); poliester | |
Material optike |
|
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Upravljalni elementi |
|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
||
---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
diagrami in grafikoni
|
|
---|